![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Funk UP Eingang 1fach/ Ausgang 10A, quicklink TRB501
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
BussystemKNX
-
Anzahl von Jalousie-/Rollladenausgängen0
-
MontageartUnterputz
-
ETS-Zusatz-FunktionenETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige, Repeaterfunktion
-
Quicklink-Funktionenquicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
-
Anzahl Module0
-
Meldeleuchteja
-
FunkprotokollKNX-Funk
-
Empfänger-Kategorie2
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue195 / 230 / 253 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Frequenz50 Hz
-
Eingangsspannung5 V
-
Betriebsspannung230 V AC
-
Anzahl Eingangsstromkreise1
-
Nennstrom10 A
-
Abmessungen (Ø x H)53 x 30 mm
-
Maximalleistung pro Ausgang bei Glühlampen1500 VA
-
konventionelle Trafos800 W
-
Elektronische Trafos600 W
-
Funk Sendeleistung< 10 mW
-
Transmitter duty cycle1 %
-
Eingangs-Abtastspannung5 V
-
Kompaktleuchtstofflampen100 W
-
Leuchtstofflampen parallelkompensiert250 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen1500 W
-
Anschlussartmit Schraub-Liftklemmen
-
Binär-Leitungslänge verlängerbar aufmax. 5 m
-
Leitungslänge20 cm
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Anzahl Funk-Kanäle1
-
Anzahl Kanäle1
-
Anzahl quicklink Verknüpfungenmax. 20 Sender/Empfänger
-
SchutzartIP30
-
Betriebstemperatur0…45 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild TRB501
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für TRB501
PDF891 KB -
Produktanhang
Produktbeilage für TRB501
PDF5 MB -
KNX Produktdatenbank
Produktdatenbank für TRB501
KNXPROD158 KBProduktdatenbank für TRB501
VD5170 KB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung für TRB501
PDF1 MBApplikationsbeschreibung für TRB501
PDF2 MB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com