Konzentrator, Unidirectionaler Funkeingänge, KNX, weiß TR351A
EAN-Nr.
3250615989550
E-nr.
535 150 640
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
T4
Preis*
CHF 406.00
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
MontageartAufputz / Aufbau
Funktion
-
Busmodul abnehmbarNein
Konnektivität
-
Empfänger-Kategorie2
Spannung
-
Betriebsspannung über Bus21…32 V DC
Strom
-
Anzahl Eingangsstromkreise32
Abmessungen
-
Abmessungen (dxH)203 x 77 x 26,5 mm
Frequenz
-
Übertragungsfrequenz868 MHz
-
Funk Empfangsfrequenz868.3 MHz
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom2 W
Werkstoff
-
Farbepolarweiß
-
RAL FarbeRAL 9010 - Reinweiß
Anschluss
-
BusanschlussartAnschlussklemme
-
BusanschlussBusanschluss über Anschlussklemme
Ausstattung
-
Anzahl Funk-Kanäle Eingängemax. 32
Verwendung Bedingungen
-
Betriebstemperatur0…45 °C
Hinweis
-
HinweistextAls Linienkoppler zur Erweiterung einer KNX-Anlage mit einer KNX-Funk Linie. ; Als Programmierschnittstelle: In reinen KNX-Funk Anlagen kann das KNX-Funk/TP Gateway AP nach Parametrierung entfernt werden.
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild TR351A
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für TR351A
PDF3 MB -
KNX Produktdatenbank
Produktdatenbank für TR351A
Logiciel d'application ETS du TR351
VD31 MB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für TR351A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com