![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
ADSL modular Filter + Steckverbinder TN121
EAN-Nr.
3250615941213
E-nr.
966 730 934
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
T1
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
Architektur
-
MontageartDIN-Schiene
Ausführung
-
Anzahl Module2
Konnektivität
-
Eingang (Eingänge)1 Telefon Eingang
-
Ausgangsart1Telefon Ausgang (Stimme) + 1 Modem Ausgang (Daten)
Lieferumfang
-
Kabel geliefert1 Verbindungsschnur RJ45/RJ11 50cm + 1 Verbindungsschnur RJ45/RJ45 15 cm
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild TN121
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für TN121
PDF384 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com