![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
domovea Server incl. Software TJA450
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
MontageartREG
-
Anzahl Module6
-
Meldeleuchteja
-
Stromaufnahme (Betrieb)≈ 150 mA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom3.9 W
-
Farbesteingrau
-
RAL FarbeRAL 7035 - Lichtgrau
-
Werkstoffsonstige
-
WerkstoffKunststoff
-
Oberflächeunbehandelt
-
Unterstützten Einstellmodussystem
-
Busankopplung inklusiveJa
-
SchutzartIP20
-
Betriebstemperatur0…45 °C
-
Haupt-DesignlinieKNX
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild TJA450
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für TJA450
PDF1 MB -
Installationshandbuch
Installationshandbuch für TJA450
PDF3 MB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com