The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
KNX Dreiphasen Energieverbrauchszähler Direktmessung 100A
TE360
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Anzeige / Display
LC-Display mit Beleuchtung
-
Handschalter / -taster
mit einer Handbedientaste zum Durchblättern der Werte
-
Betriebsspannung
230/400 V~ +/- 15%
-
Betriebsspannung über Bus
21…32 V DC
-
Stromaufnahme Bus (Datentransfer)
8 mA
-
-
Max. Strom (I max) des Messkreises
100 A
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)
7 TE
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
2 W
-
Blindleistung Messung
NEIN
-
Leiterquerschnitt (flexibel)
2.5…35 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)
2.5…35 mm²
-
Busankoppler
mit integriertem Busankoppler
-
Anschlussart
mit Schraubklemmen
-
Busanschluss
Busanschluss über Anschlussklemme
-
Funk bidirektional
Nein
-
Zähleraufnahme
sonstige
-
Betriebstemperatur
-10…55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur
-25…70 °C
-
Haupt-Designlinie
KNX
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.