![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Stromwandler - DIN-Schienenmontage Zubehör für BG xx3 SRZH01
EAN-Nr.
4049857063710
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
S2
Preis*
CHF 8.75
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe installiertes Produkt16 mm
-
Breite installiertes Produkt40 mm
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
Montage
-
BefestigungsartHutschiene 35 mm
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Kennzeichnung
-
Gerät der FamilieBG113
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild SRZH01
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für SRZH01
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für SRZH01
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com