Steckmodul 1 polig 25kA Typ 2 für Photovoltaikableiter SPV325 Erde SPV025E
EAN-Nr.
3250615660992
E-nr.
808 411 314
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
S2
Preis*
CHF 161.00
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel.
Technische Merkmale
Ausführung
-
Anzahl Module1
Elektrische Hauptmerkmale
-
Frequenz50/60 Hz
-
Nennableitstrom (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE12.5 kA
Spannung
-
Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-11000 V
-
Schutzpegel Up4 kV
Strom
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE25 kA
Abmessungen
-
Breite installiertes Produkt18 mm
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom0 W
Normen
-
Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11T2
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
Verwendung Bedingungen
-
Betriebstemperatur-40…80 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40…80 °C
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com