![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TT System mit Defektanzeige + Kontakt SPN802R
EAN-Nr.
3250615660954
E-nr.
808 424 314
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
S2
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
Ausführung
-
Anzahl Module8
Elektrische Hauptmerkmale
-
Prüfklasse Typ 1 IEC61643-11Ja
-
Frequenz50/60 Hz
Strom
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE100 kA
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt83 mm
-
Breite installiertes Produkt144 mm
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom0 W
Netzform
-
NetzformTT
Normen
-
Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11T1
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
Sicherheit
-
SchutzartIP20
Verwendung Bedingungen
-
Betriebstemperatur-40…60 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40…80 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild SPN802R
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für SPN802R
PDF963 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com