![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Vorhängeschloß mit 3 Schlüsseln S014
EAN-Nr.
4010330100505
E-nr.
807 994 004
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
M4
Preis*
CHF 9.75
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Verwendung Bedingungen
-
Betriebstemperatur-25…55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25…80 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild S014
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für S014
Digitale Montageanleitung
URL -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für S014
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für S014
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com