The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­silas und Zubehör
  • S-S3SA
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Sammelschienenadapter für SILAS Gr. 3 für 100mm Sammelschienensysteme S-S3SA

EAN-Nr.
7611919128452
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
23
Preis*
 178.00 CHF
/ Stück *
 178.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Sammelschienenadapter für SILAS Gr. 3 für 100mm Sammelschienensysteme

S-S3SA

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 3 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LT350

    Sicherungslasttrennschalter LT NH3 630A für Montageplatte, Schraubanschluss M10

     599.00 CHF  / Stück*
  • S3

    Sicherungslasttrennschalter SILAS Gr. DIN3 630A mit Schraubanschluss M10

     410.00 CHF  / Stück*
  • S3SU

    NH3-Sicherungslasttrennschalter 630A M10 SU

     640.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    3 mm
  • Breite
    217 mm
  • Länge
    250 mm
  • Abstand Sammel­schienen
    100 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration S-S3SA
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild S-S3SA | Hager Schweiz

    Produktbild S-S3SA

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt S-S3SA | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt S-S3SA

    Sammelschienenadapter für SILAS Gr. 3 für 100mm Sammelschienensysteme

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LT0056 - NHS-Lasttrenner Hager DIN000 690VAC 100A SaS 60mm Kabelabgang unten
    LT0056
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
    Preis*
     92.70 CHF
    / Stück *
     92.70 CHF
    / Stück *
  • 2
    LT052 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 690VAC 160A Hutschiene oben/unten Abgang Schraube M8
    LT052
    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Schraubanschluss M8, Hutschiene
    Preis*
     112.50 CHF
    / Stück *
     112.50 CHF
    / Stück *
  • 3
    LT056 - NH-Sicherungslasttrenner Hager NH00 LT056
    LT056
    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme für Cu bis 95mm²
    Preis*
     129.00 CHF
    / Stück *
     129.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    LT152 - NHS-Lasttrenner Hager DIN1 690VAC 250A Reitermontage SaS 40mm Abgang oben/unten
    LT152
    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/40mm, 250A, Schraubanschluss M10
    Preis*
     473.00 CHF
    / Stück *
     473.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    LT0057 - NHS-Lasttrenner Hager DIN000 690VAC 100A SaS 60mm Kabelabgang oben
    LT0057
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang oben
    Preis*
     96.70 CHF
    / Stück *
     96.70 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group