The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­silas und Zubehör
  • S-EB3-OBEN
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Berührungsschutz oben SILAS Gr.3 zum Schutz des Kontaktsystems S-EB3-OBEN

EAN-Nr.
7611919140089
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
23
Preis*
 29.30 CHF
/ Stück *
 29.30 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Berührungsschutz oben SILAS Gr.3 zum Schutz des Kontaktsystems

S-EB3-OBEN

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 8 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LT350

    Sicherungslasttrennschalter LT NH3 630A für Montageplatte, Schraubanschluss M10

     610.00 CHF  / Stück*
  • LT353

    Sicherungslasttrennschalter LT NH3/60mm, 630A, Schraubanschluss M10

     824.00 CHF  / Stück*
  • S3

    Sicherungslasttrennschalter SILAS Gr. DIN3 630A mit Schraubanschluss M10

     417.00 CHF  / Stück*
  • S3R

    Sicherungslasttrennschalter SILAS Gr. DIN3 630A mit Rahmenklemme rm, sm, se 300mm²

     417.00 CHF  / Stück*
  • S3SU

    NH3-Sicherungslasttrennschalter 630A M10 SU

     652.00 CHF  / Stück*
  • SR3

    Sicherungslasttrennschalter SILAS NH3/60mm, 630A, Schraubanschluss M10

     567.00 CHF  / Stück*
  • SR3R

    Sicherungslasttrennschalter SILAS NH3/60mm, 630A, Rahmenklemme 300mm²

     567.00 CHF  / Stück*
  • SR3SU

    NH3-Sicherungslasttrennschalter 630A 60mm Einbautiefe 70mm M10 SU

     802.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    NH3
Abmes­sungen
  • Höhe
    121,5 mm
  • Breite
    163,3 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration S-EB3-OBEN
PDF
Hager RoHS report S-EB3-OBEN
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild S-EB3-OBEN | Hager Schweiz

    Produktbild S-EB3-OBEN

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt S-EB3-OBEN | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt S-EB3-OBEN

    Berührungsschutz oben SILAS Gr.3 zum Schutz des Kontaktsystems

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group