![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
IP Displayruf-Modul EB Edelstahl matt modesta RTN710X
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel.
Technische Merkmale
-
System-FunktionenBetrieb/Funktion nur in Kombination mit IP Türlautsprecher-Modul ; 60 Rufziel-Einträge mit je 32 Zeichen für den Namen ; Rufzieleintrag-Definition über Telefonbuch des IP Türlautsprechers ; Rufziel-Sortierung über Telefonbuch des IP Türlautsprechers ; einfache Bedienung durch 3 Tastenfunktion (auf/ab/rufen) ; Anzeige Rufzustand und Sprechverbindung
-
KonfigurationAktivierung per Drahtbrücke, Konfiguration über Tasten
-
Anzeige / Displaygrün beleuchtetes 2-zeiliges LC-Display mit 32 Zeichen
-
Art der FunktionstastenTasten aus Edelstahl flächenbündig integriert, Symbole lasergraviert
-
FunktionstastenFür Teilnehmer-Auswahl, für Rufanwahl
-
Anzahl Funktionstasten3
-
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)120 x 120 x 2 mm
-
Kamera Öffnungswinkel horizontal0 °
-
DesignlinienfarbeEdelstahl
-
Oberflächematt
-
Abstand Befestigungsdome (waagerecht/senkrecht)110/110 mm
-
AnschlussMicromatch-Buchsenleiste für Verbindung zu IP Türlautsprecher ; Micromatch-Buchsenleiste für Verbindung zu weiterem Displaycall-Modul, Tastatur- oder Diodenmatrix-Modul ; zusätzliche Spannungsversorgung bei Kaskadierung mehrerer Displaycall-/Tastatur-Module ; bis zu 4 Display-Call-Module kaskadierbar bei Aufteilung der Rufziele (max. 60)
-
Leiter Ø0.5…0.8 mm
-
Display-SprachenDeutsch ; Englisch ; Französisch ; Italienisch
-
LieferumfangFlachbandkabel 150 mm mit Micromatch-Steckern im Lieferumfang
-
SystemtechnologieIP
-
REACH-konformJa
-
RoHS-konformJa
-
Betriebstemperatur-20…70 °C
-
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)0…65 %
-
ProduktlinieMODESTA
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild RTN710X
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für RTN710X
RTN710X__IP-DISPLAY-CALL-MODULE__DE-EN-FR-NL__2015-07__MANUAL
PDF772 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für RTN710X
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für RTN710X
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com