The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • System­kom­po­nenten
    • REU511X
    Audio-/Video-Modul Hager elcom.one, für Briefkasteneinbau
    EAN-Nr.
    3599430027826
    E-nr.
    964 758 009
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    L1
    • System­kom­po­nenten

    Audio-/Video-Modul Hager elcom.one für Briefkasteneinbau REU511X

    Preis*
     855.00 CHF
    / Stück *
     855.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Audio-/Video-Modul Hager elcom.one für Briefkasteneinbau

    REU511X

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Einbaubar
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl Ruftasten
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      100 mm
    • Breite
      100 mm
    • Tiefe
      51 mm
    • Kame­ra­kuppel Durch­messer
      48 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahmen Betrieb
      2,40 VA
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,24 W
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Sehen
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Ausstat­tung
    • Modu­lare Bauweise
      Ja
    Texte
    • Monta­geart
      Zum Einbau in Aussen­sta­ti­onen und Brief­kas­te­n­an­lagen
    • Anschluss
      Poten­zi­a­l­freier Relais-­Schalt­kon­takt, Für Licht­taster zur Steu­e­rung von Licht­au­to­mat/Bus Schalt­re­lais, Für BTE-116 Tasten­ex­pander

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-11-12
    PDF
    4,79 MB
    Hager REACH declaration REU511X
    PDF
    Hager RoHS report REU511X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REU511X | Hager Schweiz

      Produktbild REU511X

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt REU511X | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt REU511X

      Kamera/Türlautsprecher-kombiniert 2Draht

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Einbaubeschreibung REU511X FR | Hager Schweiz

      Einbaubeschreibung REU511X FR

      Bedienungsanleitung fr-FR 2015-08-27

      PDF
      101,69 kB
      Bild Montageanleitung für REU511X - Kamera/Tuerlautsprecher-kombiniert 2Draht, One (DE, Stand: 08.2015) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für REU511X - Kamera/Tuerlautsprecher-kombiniert 2Draht, One (DE, Stand: 08.2015)

      Bedienungsanleitung de-DE 2015-08-20

      PDF
      101,73 kB
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REU511X - AUDIO-/VIDEO-Modul (DE, Stand: 08.2015) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für REU511X - AUDIO-/VIDEO-Modul (DE, Stand: 08.2015)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      279,22 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REU511X - AUDIO-/VIDEO-Modul (FR 2015-08) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für REU511X - AUDIO-/VIDEO-Modul (FR 2015-08)

      Montageanleitung fr-FR 2020-01-01

      PDF
      303,53 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REU511X - AUDIO-/VIDEO-Modul (IT 2015-08) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für REU511X - AUDIO-/VIDEO-Modul (IT 2015-08)

      Montageanleitung it-IT 2016-02-04

      PDF
      435,90 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2022-10-18

      PDF
      201,29 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      RED624X - UP-Audio/Video-Verteiler Hager 4-fach 2-Draht, für Türsprechanlage
      RED624X
      Verteiler 4 fach UP Einbau 2 Drahts
      Preis*
       104.00 CHF
      / Stück *
       104.00 CHF
      / Stück *
    • 2
      RED614X - REG-Audio/Video-Verteiler Hager 4-fach 2-Draht, für Türsprechanlage
      RED614X
      Verteiler 4 fach REG Einbau 2Draht
      Preis*
       109.50 CHF
      / Stück *
       109.50 CHF
      / Stück *
    • 3
      REH311X - Tastenexpander Hager Audio-Bus, 16 Teilnehmer
      REH311X
      Taster-Expander bis 16 Teilnehmer Einbau
      Preis*
       43.75 CHF
      / Stück *
       43.75 CHF
      / Stück *
    • 4
      RED011X - REG-Strangversorgung Hager 2-Draht, für Türsprechanlage, mit Relais
      RED011X
      Bus Strangversorgung mit Relais REG lichtgrau/grau
      Preis*
       231.00 CHF
      / Stück *
       231.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      RED621X - UP-Audio/Video-Verteiler Hager 1-fach 2-Draht, für Türsprechanlage
      RED621X
      Verteiler/Abzweiger 1 fach UP 2Draht
      Preis*
       56.70 CHF
      / Stück *
       56.70 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group