The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • Ersatz­teile
  • Ersatz­teile
  • REU510X
  • Türkom­mu­ni­ka­tion

Ersatz-Audio-/Video-Modul Hager elcom.one für Türsprechanlage REU510X

Ersatz-Audio-/Video-Modul Hager elcom.one, für Türsprechanlage
EAN-Nr.
3599430013157
E-nr.
964 955 009
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
 893.00 CHF
/ Stück *
 893.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Ersatz-Audio-/Video-Modul Hager elcom.one für Türsprechanlage

REU510X

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Einbaubar
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Werk­stoff
    Metall, Kunst­stoff
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    0
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 - 24 V
Abmes­sungen
  • Höhe
    103 mm
  • Breite
    85 mm
  • Tiefe
    36 mm
  • Kame­ra­kuppel Durch­messer
    33 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -30 - 80 °C
Funk­ti­onen
  • Funk­tion
    Sehen
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Ausstat­tung
  • Modu­lare Bauweise
    Nein
Texte
  • Monta­geart
    Montage in Gehäuse AP oder UP
  • Anschluss
    Steck­barer Anschluss-Klemm­block mit Schraub­klemmen, Anschluss für Modul-­Ver­bin­dungs­kabel
  • Beleuch­tung
    Unsicht­bare, blend­freie IR LED Nacht­be­leuch­tung
  • Schutz
    Laut­spre­cher und Mikrofon mit Durch­sto­ss­schutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration REU510X
PDF
Hager RoHS Report REU510X
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REU510X | Hager Schweiz

    Produktbild REU510X

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt REU510X | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt REU510X

    Externe Modul Video Ersatz, Einbau, 2Draht, One

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-03-27 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung de-DE 2023-03-27

    PDF
    1019,60 kB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22

    PDF
    6,31 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2023-03-27 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung en-GB 2023-03-27

    PDF
    1,01 MB
    Bild Bedienungsanleitung fr-FR 2017-12-22 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung fr-FR 2017-12-22

    PDF
    6,32 MB
    Bild Bedienungsanleitung fr-FR 2023-03-27 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung fr-FR 2023-03-27

    PDF
    1,03 MB
    Bild Bedienungsanleitung it-IT 2017-12-22 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung it-IT 2017-12-22

    PDF
    6,31 MB
    Bild Bedienungsanleitung it-IT 2023-03-27 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung it-IT 2023-03-27

    PDF
    1,01 MB
    Bild Montageanleitung für REN610X, REU510X, REU610X - Video-/Audio-Module 2Draht modesta (DE, Stand: 12.2017) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für REN610X, REU510X, REU610X - Video-/Audio-Module 2Draht modesta (DE, Stand: 12.2017)

    Bedienungsanleitung de-DE 2017-12-22

    PDF
    6,30 MB
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REN610X, REU510X, REU610X - VIDEO-Module EB / VIDEO-Einsatz Ersatz 2Draht (DE, Stand: 08.2015) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für REN610X, REU510X, REU610X - VIDEO-Module EB / VIDEO-Einsatz Ersatz 2Draht (DE, Stand: 08.2015)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    758,24 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REN610X-REU510X-REU610X - VIDEO-Module EB / VIDEO-Einsatz Ersatz 2Draht (FR 2015-08) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für REN610X-REU510X-REU610X - VIDEO-Module EB / VIDEO-Einsatz Ersatz 2Draht (FR 2015-08)

    Montageanleitung fr-FR 2020-01-01

    PDF
    783,98 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REN610X-REU510X-REU610X - VIDEO-Module EB / VIDEO-Einsatz Ersatz 2Draht (IT 2015-08) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für REN610X-REU510X-REU610X - VIDEO-Module EB / VIDEO-Einsatz Ersatz 2Draht (IT 2015-08)

    Montageanleitung it-IT 2016-02-04

    PDF
    932,43 kB
    Bild Montageanleitung de-DE 2023-08-18 | Hager Schweiz

    Montageanleitung de-DE 2023-08-18

    PDF
    6,62 MB
    Bild Montageanleitung en-GB 2015-04-23 | Hager Schweiz

    Montageanleitung en-GB 2015-04-23

    PDF
    6,84 MB
    Bild Montageanleitung fr-FR 2015-04-23 | Hager Schweiz

    Montageanleitung fr-FR 2015-04-23

    PDF
    6,88 MB
    Bild Montageanleitung it-IT 2023-08-18 | Hager Schweiz

    Montageanleitung it-IT 2023-08-18

    PDF
    6,86 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2022-10-18

    PDF
    202,63 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    REN232X - Code-Tastatur-Modul Hager elcom.modesta für Türsprechanlage, Edelstahl
    REN232X
    Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
    Preis*
     516.00 CHF
    / Stück *
     516.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    REH108X - Demontagewerkzeug Hager REH108X elcom.modesta AP, für Türsprechanlage
    REH108X
    Spezial-Schlüssel modular RAHMEN Aufputz
    Preis*
     13.70 CHF
    / Stück *
     13.70 CHF
    / Stück *
  • 3
    REH101X - Demontagewerkzeug Hager REH101X elcom.modesta UP, für Türsprechanlage
    REH101X
    Schluessel Spezial ZY SW6 fuer Aussenstation
    Preis*
     18.75 CHF
    / Stück *
     18.75 CHF
    / Stück *
  • 4
    REH012X - Namensschild-Einlage Hager elcom.modesta zu REN00xX, weiss
    REH012X
    AVZ-NNE Namensschild-Einlage
    Preis*
     9.75 CHF
    / Stück *
     9.75 CHF
    / Stück *
  • 5
    REH100X - Demontagewerkzeug Hager REH100X elcom.one, für Türsprechanlage
    REH100X
    Demontagewerkzeug one
    Preis*
     22.05 CHF
    / Stück *
     22.05 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group