The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • Ersatz­teile
  • Ersatz­teile
  • REU311X
  • Türkom­mu­ni­ka­tion

Audio-Modul Hager 2-Draht für Briefkasteneinbau für Türsprechanlage REU311X

Audio-Modul Hager, 2-Draht, Zusatzgerät für Türsprechanlage
EAN-Nr.
3599430013881
E-nr.
964 951 009
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
 145.00 CHF
/ Stück *
 145.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Audio-Modul Hager 2-Draht für Briefkasteneinbau für Türsprechanlage

REU311X

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Einbaubar
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    0
Abmes­sungen
  • Höhe
    99 mm
  • Breite
    75 mm
  • Tiefe
    27 mm
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Ausstat­tung
  • Modu­lare Bauweise
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration REU311X
PDF
Hager RoHS Report REU311X
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REU311X | Hager Schweiz

    Produktbild REU311X

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt REU311X | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt REU311X

    Tuerlautsprecher i2Audio fuer der Mailbox

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Einbaubeschreibung REU311X FR | Hager Schweiz

    Einbaubeschreibung REU311X FR

    Bedienungsanleitung fr-FR 2015-08-27

    PDF
    88,61 kB
    Bild Montageanleitung für REU311X - Türlautsprecher i2Audio (DE, Stand: 08.2015) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für REU311X - Türlautsprecher i2Audio (DE, Stand: 08.2015)

    Bedienungsanleitung de-DE 2015-08-20

    PDF
    88,52 kB
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REU311X - AUDIO-Modul EB mit Audioauskoppler (DE, Stand: 08.2015) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für REU311X - AUDIO-Modul EB mit Audioauskoppler (DE, Stand: 08.2015)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    173,31 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REU311X - AUDIO-Modul EB mit Audioauskoppler (FR 2015-08) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für REU311X - AUDIO-Modul EB mit Audioauskoppler (FR 2015-08)

    Montageanleitung fr-FR 2020-01-01

    PDF
    216,48 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REU311X - AUDIO-Modul EB mit Audioauskoppler (IT 2015-08) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für REU311X - AUDIO-Modul EB mit Audioauskoppler (IT 2015-08)

    Montageanleitung it-IT 2016-02-04

    PDF
    251,30 kB
  • Handbuch

    Bild Handbuch de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2015-05-14 | Hager Schweiz

    Handbuch de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2015-05-14

    PDF
    748,92 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2022-10-18

    PDF
    201,64 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    REH101X - Demontagewerkzeug Hager REH101X elcom.modesta UP, für Türsprechanlage
    REH101X
    Schluessel Spezial ZY SW6 fuer Aussenstation
    Preis*
     19.15 CHF
    / Stück *
     19.15 CHF
    / Stück *
  • 2
    REH015X - Ruftaster Hager elcom.modesta Ø19mm, Edelstahl
    REH015X
    Einschraub-Taste rund, Durchmesser 19mm, Edelstahl
    Preis*
     37.65 CHF
    / Stück *
     37.65 CHF
    / Stück *
  • 3
    REH107X - Ersatz-Schraube Hager REH107X elcom.modesta ZY Edelstahl, für Türsprechanlage
    REH107X
    Ersatzteil Schraube Spezial ZY SW6 edelstahl matt M5x25
    Preis*
     19.15 CHF
    / Stück *
     19.15 CHF
    / Stück *
  • 4
    REH100X - Demontagewerkzeug Hager REH100X elcom.one, für Türsprechanlage
    REH100X
    Demontagewerkzeug one
    Preis*
     22.50 CHF
    / Stück *
     22.50 CHF
    / Stück *
  • 5
    REH010X - Namensschild Hager elcom.modesta zu REN00xX
    REH010X
    AVZ-NHB Namenssch. mit LED
    Preis*
     27.80 CHF
    / Stück *
     27.80 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group