Aussenstat. VIDEO, LED-Zust.anzeige, 20 WE 2Draht Edelstahl, one, 225,5x422x2 mm REQ620X
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffEdelstahl
-
Anzahl Ruftasten20
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Höhe422 mm
-
Breite225,50 mm
-
Tiefe25 mm
-
Kamerakuppel Durchmesser33 mm
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-30 - 80 °C
-
TürkommunikationsartAudio + Video
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
MontageartFür senkrechte Montage, Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
-
AnschlussSteckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-
BeleuchtungLanglebige, homogene weisse LED Ruftasten-Hinterleuchtung, Unsichtbare, blendfreie IR LED Nachtbeleuchtung
-
SchutzLautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REQ620X
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt REQ620X
Aussenstat. VIDEO, LED-Zust.anzeige, 20 WE 2Draht Edelstahl, one, 225,5x422x2 mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung en-GB 2018-08-27
PDF1,95 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-02-04
PDF1,04 MB
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-02-03
PDF1,47 MB