ELCOM.HOME Set Audio AP 1Taste Innenst. TOUCH ultraws. matt/Aussenst. anthrazit REP101S

EAN-Nr.
3599430028120
E-nr.
964 210 129
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
CHF 643.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Aufputz / Aufbau
Funk­tion
  • Mit Video
    Nein
Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Ruftaster
    Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funk­tion einstellbar ; Ruftaster mit Quit­tie­rungston (abschalt­bar) und taktiler Rück­mel­dung
  • Ruftas­ter-Schließ­zeit
    max. 3 s
  • Anzahl der Klin­gel­tasten
    1
  • Betriebs­-­Funk­ti­onen
    Türöffnen nur bei Verbin­dung oder jeder­zeit einstellbar
Span­nung
  • Schalt­span­nung Türöff­ner­kon­takt
    max. 24 V
Strom
  • Schalt­strom Türöff­ner­kon­takt
    max. 1 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    196 mm
  • Stärke Namens­schild-Ein­lage
    max. 0.5 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­ca­r­bonat (PC)
  • Farbe der Außen­sta­tion
    anthra­zit/­grau
  • Farbe des Haus­te­le­fons
    ultra­weiß
LED Steu­e­rung
  • Betriebss­pan­nung LED
    12 V AC
Montage
  • Monta­geart
    für senk­rechte Montage, für Aufputz­mon­tage
Anschluss
  • Anzahl Innen­sta­ti­onen
    1
Kabel
  • Leiter Ø
    0.5…0.8 mm
Liefe­r­um­fang
  • Liefe­r­um­fang
    1 St. REA118S, Innen­sta­tion AUDIO ; 1 St. WD1218, Desi­gnab­de­ckung eckig ; 1 St. RER113X Außen­sta­tion Audio 1/1 AP ; 1 St. RED011X, Bus Strang­ver­sor­gung mit Relais REG ; 1 St. ST320, Sicher­heits­trafo 230V/12V 18VA 2TE
Zubehör
  • Mit Info­schild
    Nein
Ausstat­tung
  • Türöffner Entrie­ge­lungs­zeit
    1…10 s
  • Anzahl Türlaut­spre­cher
    1
Bedie­nung
  • System­tech­no­logie
    2Draht
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20…55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -30…80 °C
  • rela­tive Luft­feuchte (ohne Konden­sa­tion)
    5…75 % (ohne Betau­ung)

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild REP101S | Hager Schweiz

    Produktbild REP101S

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für REP101S | Hager Schweiz

    Montageanleitung für REP101S

    Installationsanleitung für REP101S - ELCOM.HOME Sets Audio AP (Stand: 03.2017)

    PDF
    574 KB
  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für REP101S | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für REP101S

    PDF
    33 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.