ELCOM.HOME Set Audio AP 1Taste Innenst. TOUCH ultraws.matt/Aussenstat. weiß REP111S

EAN-Nr.
3599430029363
E-nr.
964 210 109
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
CHF 643.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Mit Video
    Nein
Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Anzeige / Display
    Gerä­te-­Kon­fi­gu­ra­tion über LED Display
  • Ruftaster
    Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funk­tion einstellbar ; Ruftaster mit Quit­tie­rungston (abschalt­bar) und taktiler Rück­mel­dung
  • Ruftas­ter-Schließ­zeit
    max. 3 s
  • Anzahl der Klin­gel­tasten
    1
  • Betriebs­-­Funk­ti­onen
    Türöffnen nur bei Verbin­dung oder jeder­zeit einstellbar
Span­nung
  • Schalt­span­nung Türöff­ner­kon­takt
    max. 24 V
Strom
  • Schalt­strom Türöff­ner­kon­takt
    max. 1 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    196 mm
  • Stärke Namens­schild-Ein­lage
    max. 0.5 mm
Werk­stoff
  • Farbe der Außen­sta­tion
    verkehrs­weiß
  • Farbe des Haus­te­le­fons
    ultra­weiß
LED Steu­e­rung
  • Betriebss­pan­nung LED
    12 V AC
Montage
  • Monta­geart
    bruch­si­chere, flächen­bün­dige Ruftaster ; für senk­rechte Montage ; für Aufputz­mon­tage
Anschluss
  • Kontakt
    poten­zi­a­l­freier Türöff­ner­kon­takt
  • Anzahl Innen­sta­ti­onen
    1
  • Anschluss
    steck­barer Anschluss-Klemm­block mit Schraub­klemmen
Kabel
  • Leiter Ø
    0.5…0.8 mm
Einstel­lungen
  • Einstel­lungen
    Laut­stärke, Mikro­fon­emp­find­lich­keit, Türöffner Funk­tion und Ruftas­ter-Hin­ter­leuch­tung einstellbar
Liefe­r­um­fang
  • Liefe­r­um­fang
    1 St. REA118S, Innen­sta­tion AUDIO ; 1 St. WD1218, Desi­gnab­de­ckung eckig ; 1 St. RER114X Außen­sta­tion Audio 1/1 AP ; 1 St. RED011X, Bus Strang­ver­sor­gung mit Relais REG ; 1 St. ST320, Sicher­heits­trafo 230V/12V 18VA 2TE
Zubehör
  • Mit Info­schild
    Nein
Ausstat­tung
  • Hellig­keit
    Betriebs­arten Namens­schild-Hin­ter­leuch­tung: Ein, dämme­rungs­ge­steu­ert, Aus
  • Spei­cher
    mit Fehler­spei­cher
  • Türöffner Entrie­ge­lungs­zeit
    1…10 s
  • Anzahl Türlaut­spre­cher
    1
Bedie­nung
  • System­tech­no­logie
    2Draht
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • Schutz
    Laut­spre­cher und Mikrofon mit Durch­stoß­schutz
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20…55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -30…80 °C
  • rela­tive Luft­feuchte (ohne Konden­sa­tion)
    5…75 % (ohne Betau­ung)
Kenn­zeich­nung
  • Haup­t-­De­si­gnlinie
    Home/Touch
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.