Ruftaster Modul Hager elcom.modesta mit LED+LED-Schild für 1 Wohnung Edelstahl REN091X
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
D-Sub-Kupplung 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
FarbeEdelstahl
-
WerkstoffMetall
-
GlanzgradMatt
-
Höhe120 mm
-
Breite120 mm
-
Einbautiefe22,50 mm
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Anzahl Ruftasten1
-
FunktionKlingeln
-
Anzahl der Benutzer1
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-30 - 80 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REN091X
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt REN091X
Ruftaster Modul 1 WE mit LED-Namensschild und LED-Zustandsanz. EB 2Draht modesta
PDF -
Tools
2Draht Systemkonfigurator
Tools de-CH 2026-04-23
URL
elcom 3D Konfigurator
Tools de-CH 2026-04-23
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-10-06
PDF253,64 kB