Video-Verstärker 2Draht Bus System UP • RED721X | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Türkom­mu­ni­ka­tion
            • 2Draht-­Technik Video/Audio
            • System­kom­po­nenten
            • RED721X
            RED721X - UP-Video-Verstärker Hager RED721X 2-Draht, für Türsprechanlage
            RED721X - UP-Video-Verstärker Hager RED721X 2-Draht, für Türsprechanlage

            UP-Video-Verstärker Hager RED721X 2-Draht, für Türsprechanlage

            RED721X

            RED721X - UP-Video-Verstärker Hager RED721X 2-Draht, für Türsprechanlage
            RED721X - UP-Video-Verstärker Hager RED721X 2-Draht, für Türsprechanlage
            • Türkom­mu­ni­ka­tion

            UP-Video-Verstärker Hager RED721X 2-Draht, für Türsprechanlage RED721X

            EAN-Nr.
            3599430029547
            E-nr.
            964 960 309
            VPE
            1 Stück
            Rabattgruppe
            L1
            Preis*
            303.00 CHF
            / Stück *
             303.00 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Technische Merkmale

            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              0
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Unter­putz
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              0 - 45 °C
            • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
              -25 - 70 °C
            Leis­tung
            • Leis­tungs­auf­nahme standby
              0,28 W
            • Leis­tungs­auf­nahmen Betrieb
              0,84 VA
            Span­nung
            • Betriebss­pan­nung über Bus
              22 - 24 V
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP20
            Anschluss
            • Leiter­quer­schnitt
              0 - 0 mm²
            Funk­ti­onen
            • Funk­tion
              Erwei­tern

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration RED721X (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration RED721X (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild RED721X | Hager Schweiz

              Produktbild RED721X

            • Bedienungsanleitung

              Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-07-30 | Hager Schweiz

              Bedienungsanleitung en-GB 2018-07-30

              PDF
              1,00 MB
              Bild Bedienungsanleitung fr-FR 2018-07-30 | Hager Schweiz

              Bedienungsanleitung fr-FR 2018-07-30

              PDF
              1,00 MB
              Bild Bedienungsanleitung it-IT 2018-07-30 | Hager Schweiz

              Bedienungsanleitung it-IT 2018-07-30

              PDF
              1,00 MB
              Bild Montageanleitung für RED711X, RED721X - Video-Verstärker 2Draht Bus System REG/UP (DE, Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

              Montageanleitung für RED711X, RED721X - Video-Verstärker 2Draht Bus System REG/UP (DE, Stand: 07.2018)

              Bedienungsanleitung de-DE 2018-07-30

              PDF
              1,00 MB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              RED011X - REG-Strangversorgung Hager 2-Draht, für Türsprechanlage, mit Relais
              RED011X
              Bus Strangversorgung mit Relais REG lichtgrau/grau
              Preis*
               226.00 CHF
              / Stück *
               226.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              RED012X - REG-Strangversorgung Hager 2-Draht, für Türsprechanlage
              RED012X
              Bus Strangversorgung REG lichtgrau/grau
              Preis*
               203.00 CHF
              / Stück *
               203.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              RED111X - REG-Strangkoppler Hager 2-Draht, für Türsprechanlage
              RED111X
              Strangkoppler REG 2Draht, grau mit Relais
              Preis*
               456.00 CHF
              / Stück *
               456.00 CHF
              / Stück *
            • 4
              RED114X - UP-Schaltrelais Hager 2-Draht, für Türsprechanlage, 1-fach
              RED114X
              Schaltrelais 1fach mit Eingang UP 2Draht schwarz
              Preis*
               137.00 CHF
              / Stück *
               137.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              RED115X - REG-Nebenstrang-Koppler Hager 2-Draht, für Türsprechanlage
              RED115X
              Nebenstrang-Koppler 2Draht bus system REG
              Preis*
               249.00 CHF
              / Stück *
               249.00 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group