The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • 2Draht-­Technik Video/Audio
  • System­kom­po­nenten
  • RED115X
  • Türkom­mu­ni­ka­tion

REG-Nebenstrang-Koppler Hager 2-Draht, für Türsprechanlage RED115X

REG-Nebenstrang-Koppler Hager RED115X, 2-Draht, für Türsprechanlage
EAN-Nr.
3599430029028
E-nr.
964 980 109
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
 254.00 CHF
/ Stück *
 254.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

REG-Nebenstrang-Koppler Hager 2-Draht, für Türsprechanlage

RED115X

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 60 °C
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    22 - 24 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Funk­ti­onen
  • Funk­tion
    Erwei­tern

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Hager REACH declaration RED115X
PDF
Hager RoHS Report RED115X
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild RED115X | Hager Schweiz

    Produktbild RED115X

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt RED115X | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt RED115X

    Nebenstrang-Koppler 2Draht bus system REG

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung de-DE 2020-11-25 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-11-25

    PDF
    1,18 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-02-27 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung en-GB 2018-02-27

    PDF
    1,07 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2019-01-23 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung en-GB 2019-01-23

    PDF
    1,16 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2020-11-25 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung en-GB 2020-11-25

    PDF
    1,18 MB
    Bild Bedienungsanleitung fr-FR 2018-02-27 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung fr-FR 2018-02-27

    PDF
    1,07 MB
    Bild Bedienungsanleitung fr-FR 2019-01-22 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung fr-FR 2019-01-22

    PDF
    1,16 MB
    Bild Bedienungsanleitung fr-FR 2020-11-24 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung fr-FR 2020-11-24

    PDF
    1,19 MB
    Bild Bedienungsanleitung it-IT 2018-02-27 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung it-IT 2018-02-27

    PDF
    1,07 MB
    Bild Bedienungsanleitung it-IT 2019-01-23 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung it-IT 2019-01-23

    PDF
    1,16 MB
    Bild Bedienungsanleitung it-IT 2020-11-25 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung it-IT 2020-11-25

    PDF
    1,18 MB
    Bild Montageanleitung für RED115X - Nebenstrang-Koppler 2D REG (DE, Stand: 01.2019) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für RED115X - Nebenstrang-Koppler 2D REG (DE, Stand: 01.2019)

    Bedienungsanleitung de-DE 2019-01-23

    PDF
    1,15 MB
    Bild Montageanleitung für RED115X - Nebenstrang-Koppler 2Draht bus system REG (DE, Stand: 03.2018) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für RED115X - Nebenstrang-Koppler 2Draht bus system REG (DE, Stand: 03.2018)

    Bedienungsanleitung de-DE 2018-03-07

    PDF
    1,07 MB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    RED624X - UP-Audio/Video-Verteiler Hager 4-fach 2-Draht, für Türsprechanlage
    RED624X
    Verteiler 4 fach UP Einbau 2 Drahts
    Preis*
     104.00 CHF
    / Stück *
     104.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    REE501X - AP-Aussen-Kamera Hager 2-Draht, für Türsprechanlage, 21°, Edelstahl, 10m
    REE501X
    CCS-500 Tele-Stabkamera COLOR-12mm AP 2 Drahts
    Preis*
     1’039.00 CHF
    / Stück *
     1’039.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    RED614X - REG-Audio/Video-Verteiler Hager 4-fach 2-Draht, für Türsprechanlage
    RED614X
    Verteiler 4 fach REG Einbau 2Draht
    Preis*
     109.50 CHF
    / Stück *
     109.50 CHF
    / Stück *
  • 4
    REK350X - REG-Nebenstrang-Koppler Hager inkl.Strangversorgung, 2-Draht
    REK350X
    Nebenstrang-Koppler inklusive Strangversorgung als Kit 2Draht bus system REG
    Preis*
     367.00 CHF
    / Stück *
     367.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    REE500X - AP-Aussen-Kamera Hager 2-Draht, für Türsprechanlage, 63°, Edelstahl, 5m
    REE500X
    Stabkamera COLOR-4, 3mm AP 2 Drahts
    Preis*
     1’039.00 CHF
    / Stück *
     1’039.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group