![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Außeneck Oberteil zu BR 70x80mm aus PVC in cremeweiß R89299001
EAN-Nr.
4012740133104
E-nr.
127 565 002
VPE
5 PCEs
Rabattgruppe
V1
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
Architektur
-
MontageartGerastet
Konnektivität
-
Kanalverbindungkeine Kupplung
Abmessungen
-
Länge100 mm
Deckel, Tür
-
Montageart der OberteileInnenliegend
-
Oberteil mit Dichtlippe-
-
OT-Breite80 mm
Werkstoff
-
Farbecremeweiß
-
RAL FarbeRAL 9001 - Cremeweiß
-
WerkstoffPVC
-
WerkstoffgruppeKunststoff
-
Oberflächeunbehandelt
Zubehör
-
FormteilausführungOberteil
Normen
-
Europäische Direktive RoHsfreiwillige übereinstimmung
Temperatur
-
Umgebungstemperatur-5…65 °C
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com