Anschlussklemmblock 300mm² Abdeckhaube • R-AB300 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
            • Sammel­schie­nen­sys­teme
            • weber.mul­ti­line
            • R-AB300
            R-AB300 - Anschlussklemmblock Weber R-AB300 Ø120…300mm² f.Flach-, T- und Doppel-T-Profile
            R-AB300 - Anschlussklemmblock Weber R-AB300 Ø120…300mm² f.Flach-, T- und Doppel-T-Profile

            Anschlussklemmblock Weber R-AB300 Ø120…300mm² f.Flach-, T- und Doppel-T-Profile

            R-AB300

            R-AB300 - Anschlussklemmblock Weber R-AB300 Ø120…300mm² f.Flach-, T- und Doppel-T-Profile
            R-AB300 - Anschlussklemmblock Weber R-AB300 Ø120…300mm² f.Flach-, T- und Doppel-T-Profile
            • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

            Anschlussklemmblock Weber R-AB300 Ø120…300mm² f.Flach-, T- und Doppel-T-Profile R-AB300

            EAN-Nr.
            7611919054003
            E-nr.
            847 991 496
            VPE
            1 Stück
            Rabattgruppe
            20
            Preis*
            110.50 CHF
            / Stück *
             110.50 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Sammel­schiene 2 Produkte verfügbar
            • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammel­schienen 2 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Sammel­schiene
            • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammel­schienen
            • R-TG

              Doppelt-T-Schiene 720mm² Länge 3.6m

               958.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • R-TK

              Doppelt-T-Schiene 500mm² Länge 3.6m

               630.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • R-AM

              Abdeckhaube 135mm

               33.40 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • R-K300

              Spreizklemme 300mm²

               29.90 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              200 mm
            • Breite
              135 mm
            • Tiefe
              90 mm
            Instal­la­tion, Montage
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment
              30 - 30 Nm

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration R-AB300 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration R-AB300 (english)
            PDF
            103,59 kB
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              R-AB10 - Anschlussklemmblock Hager Ø16…120mm² für Doppel-T-Profile und Flachprofile 10mm
              R-AB10
              Anschlussklemmblock mit Abdeckhaube für 10mm Sammelschiene 16-120mm²
              Preis*
               43.00 CHF
              / Stück *
               43.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              R-AB5 - Anschlussklemmblock Hager Ø16…120mm² für Doppel-T-Profile und Flachprofile 5mm
              R-AB5
              Anschlussklemmblock mit Abdeckhaube für 5mm Sammelschiene 16-120mm²
              Preis*
               43.00 CHF
              / Stück *
               43.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              R-ABF - Anschlussklemmblock Hager Øbis 300mm² für Doppel-T-Profile und Flachprofile
              R-ABF
              Anschlussklemmblock 300mm² mit Abdeckhaube
              Preis*
               137.00 CHF
              / Stück *
               137.00 CHF
              / Stück *
            • 4
              R-AKL - Anspeisung horizontal Hager für Flach-/Doppel-T-Profile mit Kupfer
              R-AKL
              Anspeisung horizontal für Flach- und Doppel-T-Schienen
              Preis*
               29.00 CHF
              / Stück *
               29.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              R-AKS - Anspeisung vertikal Hager für Flach-/Doppel-T-Profile
              R-AKS
              Anspeisung vertikal für Flach- und Doppel-T-Schienen
              Preis*
               16.85 CHF
              / Stück *
               16.85 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group