The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Anschluss­technik
  • Sammel­schie­nen­klemmen
  • R-K300
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Spreizklemme Weber R-K300 für Flachschienen 20×5…30×10mm für 120…300mm² Cu/Al R-K300

Spreizklemme Weber R-K300
EAN-Nr.
7611919053969
E-nr.
847 990 816
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
20
Preis*
 29.90 CHF
/ Stück *
 29.90 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Spreizklemme Weber R-K300 für Flachschienen 20×5…30×10mm für 120…300mm² Cu/Al

R-K300

  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • R-AB300

    Anschlussklemmblock 300mm² mit Abdeckhaube

     110.50 CHF  / Stück*

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration R-K300
PDF
Hager RoHS Report R-K300
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild R-K300 | Hager Schweiz

    Produktbild R-K300

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt R-K300 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt R-K300

    Spreizklemme 300mm²

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    KS18A - Sammelschienenklemme Hager 35…185mm², für 12×5/10mm
    KS18A
    Sammelschienenklemme 50-185mm² bei 12x5mm /25mm²- 120mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
    Preis*
     28.15 CHF
    / Stück *
     28.15 CHF
    / Stück *
  • 2
    K96H - Sammelschienenklemme Hager 25…95mm², für Cu 12×5…10mm
    K96H
    Sammelschienenklemme 25mm²-95mm² bei 12x5mm, 25mm²-70mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
    Preis*
     10.40 CHF
    / Stück *
     10.40 CHF
    / Stück *
  • 3
    K96M - Sammelschienenklemme Hager 1.5…70mm², für Cu 12×5…10mm
    K96M
    Sammelschienenklemme 16mm²-70mm² bei 12x5mm, 16mm²-35mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
    Preis*
     10.30 CHF
    / Stück *
     10.30 CHF
    / Stück *
  • 4
    KS18D - Sammelschienenklemme Hager 35…150mm², für 12×5mm, für Cu&Al
    KS18D
    Sammelschienenkl. 50-185mm² bei 12x5mm /25mm²-120mm² bei 12x10mm, Al/Cu-Leiter
    Preis*
     30.95 CHF
    / Stück *
     30.95 CHF
    / Stück *
  • 5
    K96J - Sammelschienenklemme Hager 4…35mm², für Cu 12…40×10mm
    K96J
    Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter
    Preis*
     6.70 CHF
    / Stück *
     6.70 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group