The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Leitungs­schutz­schalter (MCB)
    • NRN116
    Leitungsschutzschalter Hager MCB, Polzahl (gesamt) 1, Bemessungsspannung 415 V, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 16 A, Breite in Teilungseinheiten 1
    EAN-Nr.
    3250614644863
    E-nr.
    807 119 054
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    N4
    • Leitungs­schutz­schalter (MCB)

    Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 415V Typ C 16A 1TE NRN116

    Preis*
    CHF 37.30
    / Stück *
    CHF 37.30
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 415V Typ C 16A 1TE

    NRN116

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

      CHF 15.40  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

      CHF 19.75  / 10 Stück*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      CHF 1.55  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

      CHF 61.10  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

      CHF 61.10  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      CHF 28.15  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      CHF 24.30  / Stück*
    • MZ221

      Hilfskontakt strömen und kleinen spannungen 1S+1Ö 5/10mA 12/48V AC/DC

      CHF 27.05  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
      7,50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu AC IEC60947-2
      25 kA
    • Nenn­strom bei -15°C
      19,79 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      19,37 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      18,95 A
    • Nenn­strom bei 0°C
      18,53 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      18,11 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      17,69 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      17,26 A
    • Nenn­strom bei 20°C
      16,84 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      16,42 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      15,51 A
    • Nenn­strom bei 40°C
      15,01 A
    • Nenn­strom bei 45°C
      14,52 A
    • Nenn­strom bei 50°C
      14,02 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      13,53 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      13,03 A
    • Nenn­strom bei 65°C
      12,54 A
    • Nenn­strom bei 70°C
      12,04 A
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230 V AC IEC60947-2
      25 kA
    Archi­tektur
    • Polart
      1P
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      C
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • 360° Monta­gemög­lich­keit
      Ja
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 240 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      6000 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 35 mm²
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Netz­ab­stand
      60 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      Für alle Klima­be­reiche
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      2,62 W
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NRN116
    PDF
    Hager RoHS Report NRN116
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild NRN116 | Hager Schweiz

      Produktbild NRN116

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt NRN116 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt NRN116

      Leitungsschutzschalter 1P 25kA C-16A 1M

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      UKCA Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      NDN420 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 4P 415V Typ D 20A 10kA Icu 15kA 4TE
      NDN420
      Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-20A 4M
      Preis*
      CHF 170.50
      / Stück *
      CHF 170.50
      / Stück *
    • 2
      NBN213 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 2P 415V Typ B 13A Icn 10kA 2TE
      NBN213
      Leitungsschutzschalter 2 polig 10kA/15kA B-13A 2M
      Preis*
      CHF 47.40
      / Stück *
      CHF 47.40
      / Stück *
    • 3
      NBN440 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 4P 415V Typ B 40A Icn 10kA Icu 15 kA 4TE
      NBN440
      Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA B-40A 4M
      Preis*
      CHF 149.00
      / Stück *
      CHF 149.00
      / Stück *
    • 4
      NBN232 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 2P 415V Typ B 32A Icn 10kA Icu 15 kA 2TE
      NBN232
      Leitungsschutzschalter 2 polig 10kA/15kA B-32A 2M
      Preis*
      CHF 58.60
      / Stück *
      CHF 58.60
      / Stück *
    • 5
      NDN310 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 3P 415V Typ D 10A Icn 10kA Icu 15kA 3TE
      NDN310
      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA D-10A 3M
      Preis*
      CHF 134.50
      / Stück *
      CHF 134.50
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group