LS-Schalter 1 polig 10kA/15kA D-25A 1M • NDN025 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Leitungs­schutz­schalter (MCB)
  • NDN025

Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 1 230V Typ D 25A Icn 10kA 7.5kA 1TE

NDN025

NDN025 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 1 230V Typ D 25A Icn 10kA 7.5kA 1TE
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 1 230V Typ D 25A Icn 10kA 7.5kA 1TE NDN025

EAN-Nr.
3250614613036
E-nr.
806 821 054
VPE
12 Stück
Rabattgruppe
N2
Preis*
33.40 CHF
/ Stück *
 33.40 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Hilfs­schal­ter­block 3 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 1 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Elek­tri­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Hilfs­schal­ter­block
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Elek­tri­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • MZ201

    Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     22.65 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ202

    Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     26.25 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ221

    Hilfskontakt strömen und kleinen spannungen 1S+1Ö 5/10mA 12/48V AC/DC

     25.20 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ203

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

     56.80 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ205

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 48V DC

     59.90 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ206

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

     56.80 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZN173

    Neutralleitertrenner 63A

     13.50 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZN175

    Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

     14.35 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZN176

    Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

     18.40 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
    7,50 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-1
    10 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230 V AC IEC60947-2
    15 kA
  • Nenn­strom bei -25°C
    32,76 A
  • Nenn­strom bei -20°C
    32,06 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    31,35 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    30,64 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    29,94 A
  • Nenn­strom bei 0°C
    29,23 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    28,53 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    27,82 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    27,12 A
  • Nenn­strom bei 20°C
    26,41 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    25,71 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    25 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    24,29 A
  • Nenn­strom bei 40°C
    23,59 A
  • Nenn­strom bei 45°C
    22,88 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    22,18 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    21,47 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    20,77 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    20,06 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    19,36 A
Archi­tektur
  • Polart
    1P
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    D
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    10 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • 360° Monta­gemög­lich­keit
    Ja
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
    6000 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 35 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 35 mm²
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3,37 W
Belast­bar­keit
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    4000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
    20000
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    17,50 mm
  • Tiefe
    70 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration NDN025 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration NDN025 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild NDN025 | Hager Schweiz

    Produktbild NDN025

  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

    PDF
    650,27 kB
    Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    UKCA Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

    PDF
    653,93 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MBN316 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 3P 415V Typ B 16A Icn 6kA 3TE
    MBN316
    Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 16A 3 Module
    Preis*
     66.20 CHF
    / Stück *
     66.20 CHF
    / Stück *
  • 2
    MCN316 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 3P 415V Typ C 16A Icn 6kA 3TE
    MCN316
    Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 16A 3 Module
    Preis*
     74.40 CHF
    / Stück *
     74.40 CHF
    / Stück *
  • 3
    MBN006 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 230V Typ B 6A Icn 6kA 1TE
    MBN006
    Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 6A 1 Modul
    Preis*
     25.15 CHF
    / Stück *
     25.15 CHF
    / Stück *
  • 4
    MBN010 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 230V Typ B 10A Icn 6kA 1TE
    MBN010
    Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 10A 1 Modul
    Preis*
     19.85 CHF
    / Stück *
     19.85 CHF
    / Stück *
  • 5
    MBN013 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 230V Typ B 13A Icn 6kA 1TE
    MBN013
    Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 13A 1 Modul
    Preis*
     17.05 CHF
    / Stück *
     17.05 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group