![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.16-0.25A 2.5M MM502N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Steuerungsartkurzer Drehgriff
-
Polanzahl3 P
-
Polart3 P
-
MontageartDIN Hutschiene (REG)
-
Anzahl Module2.5
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Frequenz50/60 Hz
-
Isolationsspannung690 V
-
Stoßspannungsfestigkeit6000 V
-
Nennstrom0.25 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690V AC IEC 60947-2150 kA
-
Magnetischer Einstellstrom12.4 / 15.5 / 18.6 In
-
Einstellung der Nennstromgröße thermischer Auslöser bei 30°0.16 / 0.17 / 0.18 / 0.19 / 0.21 / 0.22 / 0.23 / 0.24 / 0.25 A
-
Nennstrom bei 0°C nach IEC 609470.25 A
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC 609470.25 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC 609470.25 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC 609470.25 A
-
Nennstrom bei 40°C nach IEC 609470.25 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC 609470.25 A
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60947-2100 %
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2150 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2150 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2150 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2100 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 220V AC nach IEC 60947-2150 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 380V AC nach IEC 60947-2150 kA
-
Abisolierlänge Hauptkreis Anschlussen10 mm
-
Frequenz50 bis 60 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom5.15 W
-
Normalleistung des 3 Phasenmotors in AC3 unter 400 V0.06 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 415V AC3 nach IEC60947-40.06 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 440V AC3 nach IEC60947-40.06 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 500V AC3 nach IEC60947-40.06 kW
-
Nominale Drehmoment des Hauptkreises1.7 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele50000
-
Gerätelebensdauer mechanisch Schaltspiele/Stunde40
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele100000
-
Drehmoment1,7Nm
-
Typ Anschlussklemmen des HauptkreisesSchraubanschluss
-
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 / 6 mm²
-
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 / 6 mm²
-
Anschlussquer. flexibel Kabel für Hauptkreis1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²
-
Anschlussquer. starren Kabel für Hauptkreis1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²
-
AnschlussartSchraubtechnik
-
Einstellbereich Kurzschluss3.1 / 4.7 A
-
Einstellungstyp In oder IthIN
-
Automatische Temeraturkompensation-5 / 40 °C
-
Zusatzeinrichtungen möglichJa
-
GebrauchskategorieAC3
-
StandardtextIEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
-
Europäische Direktive RoHsfreiwillige übereinstimmung
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
SchutzartIP20
-
PhasenausfallempfindlichJa
-
Betriebstemperatur-25…55 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Lager-/Transporttemperatur-25…80 °C
-
Eichungstemperatur30 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild MM502N
-
Technische Broschüre
Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)
PDF28 MB -
Katalog
Katalog 3 - Energieverteilung I
Katalog 3 - Energieverteilung I - Schutz, Steuern, Melden, Messen
PDF104 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für MM502N
Declaration
PDF118 KBEU-Konformitätserklärung für MM502N
Declaration
PDF433 KBEU-Konformitätserklärung für MM502N
PDF442 KBEU-Konformitätserklärung für MM502N
PDF426 KB -
PEP Dokument
Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für MM502N
PDF316 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com