![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Verbindungswinkel 90° für Höhe 1800mm RAL7035 MES-W9018
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Tiefe installiertes Produkt98.5 mm
-
Höhe installiertes Produkt1799 mm
-
Breite installiertes Produkt98.5 mm
-
Einbauhöhe1800 mm
-
Farbelichtgrau
-
Farbelichtgrau
-
RAL FarbeRAL 7035 - Lichtgrau
-
Typ des ZubehörsBlende
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild MES-W9018
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für MES-W9018
Declaration
PDF778 KBEU-Konformitätserklärung für MES-W9018
Declaration
PDF100 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für MES-W9018
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für MES-W9018
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für MES-W9018
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für MES-W9018
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com