EAN-Nr.
7611919023948
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
CHF 69.20
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    25 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    500 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    390 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    verzinkt
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
  • Ober­fläche
    verzinkt
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.