![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Reihensockel RS seitlich offen 300x200x900 RAL9005 MES-RS30902
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Einbautiefe900 mm
-
Tiefe installiertes Produkt875 mm
-
Höhe installiertes Produkt200 mm
-
Breite installiertes Produkt299 mm
-
Einbautiefe Gehäuse900 mm
-
Einbaubreite300 mm
-
Farbeschwarz
-
Farbetiefschwarz
-
RAL FarbeRAL 9005 - Tiefschwarz
-
Geeignet für AußengebrauchNein
-
SchranktypAnschlusssockel
-
Mit AbdeckungJa
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
-
SchutzklasseSchutzklasse I
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild MES-RS30902
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für MES-RS30902
PDF512 KBBedienungsanleitung für MES-RS30902
PDF684 KB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für MES-RS30902
Declaration
PDF778 KBEU-Konformitätserklärung für MES-RS30902
Declaration
PDF100 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für MES-RS30902
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für MES-RS30902
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für MES-RS30902
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für MES-RS30902
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com