![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Filterlüfter IP54/EMV Luftfmenge 42/63 [m³/h] Innengitter metallbeschichtet MES-FLLE
EAN-Nr.
7611919297028
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
CHF 371.00
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
MontageartGerastet
Elektrische Hauptmerkmale
-
VersorgungsspannungsartAC
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt70 mm
-
Höhe installiertes Produkt148 mm
-
Breite installiertes Produkt148 mm
Werkstoff
-
Farbeschwarz
-
Farbeschwarz
-
RAL FarbeRAL 9005 - Tiefschwarz
Montage
-
Geeignet für AußengebrauchNein
Normen
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild MES-FLLE
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für MES-FLLE
Declaration
PDF778 KBEU-Konformitätserklärung für MES-FLLE
Declaration
PDF100 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für MES-FLLE
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für MES-FLLE
PDF1 MB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com