![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF/LFH 30x45mm cremeweiß M61859001
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
MontageartDurch Oberteil
-
Antibakterielle BehandlungNein
-
ProduktkompatibilitätLF, LFF
-
Kanalhöhe30 mm
-
Kanalbreite45 mm
-
Maß a60 mm
-
Oberteil mit Dichtlippe-
-
Farbecremeweiß
-
RAL FarbeRAL 9001 - Cremeweiß
-
WerkstoffPC - ABS
-
Oberflächeunbehandelt
-
BodenlochungenOhne Bodenlochung
-
Winkelbereich90 °
-
FormteilausführungHaubenformteil
-
ZulassungenEN50085-2-1
-
SchlagfestigkeitIK07
-
Betriebstemperatur-5…60 °C
-
Umgebungstemperatur-5…65 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild M61859001
-
Technische Broschüre
Das neue halogenfreie Installationskanalsystem tehalit.LFH
Hager_CH_tehalit_LFH_DE.pdf
PDF608 KB -
Katalog
Katalog 2 - Leitungsführung tehalit
PDF150 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für M61859001
Declaration
PDF41 KBEU-Konformitätserklärung für M61859001
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com