![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Flachwinkel schnittkasch. PC/ABS hfr zu Leitungsführungsk.LF 20x35mm gschwarz M61459011
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
MontageartDurch Oberteil
-
Antibakterielle BehandlungNein
-
ProduktkompatibilitätLF, LFF
-
Kanalhöhe20 mm
-
Kanalbreite35 mm
-
Maß a43 mm
-
Oberteil mit Dichtlippe-
-
Farbegraphitschwarz
-
RAL FarbeRAL 9011 - Graphitschwarz
-
WerkstoffPC - ABS
-
Oberflächeunbehandelt
-
BodenlochungenOhne Bodenlochung
-
Winkelbereich90 °
-
FormteilausführungHaubenformteil
-
ZulassungenEN50085-2-1
-
SchlagfestigkeitIK07
-
Betriebstemperatur-5…60 °C
-
Umgebungstemperatur-5…65 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild M61459011
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für M61459011
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB -
PEP Dokument
Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für M61459011
PDF450 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für M61459011
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für M61459011
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com