M61457035

Flachwinkel schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm lichtgrau
Best-Nr.
M61457035
EAN-Nr.
4012740335492
E-Nummer
127 372 942
VPE
5 St.
Rabattgruppe
V2
Preis*
5.10 CHF / St. *

Technische Merkmale

  • Architektur
    • Montageart
      • Durch Oberteil
  • Kompatibilität
    • Produktkompatibilität
      • LF, LFF
  • Abmessungen
    • Kanalhöhe
      • 20 mm
    • Kanalbreite
      • 33 mm
    • Maß a
      • 43 mm
  • Deckel, Tür
    • Oberteil mit Dichtlippe
      • -
  • Werkstoff
    • Farbe
      • lichtgrau
    • RAL Farbe
      • RAL 7035 - Lichtgrau
    • Werkstoff
      • PVC
  • Montage
    • Bodenlochungen
      • Ohne Bodenlochung
  • Einstellungen
    • Winkelbereich
      • 90 °
  • Zubehör
    • Formteilausführung
      • Haubenformteil
  • Normen
    • Zulassungen
      • EN50085-2-1
  • Sicherheit
    • Halogenfrei
      • Nein
  • Verwendung Bedingungen
    • Betriebstemperatur
      • -5…60 °C
  • Temperatur
    • Umgebungstemperatur
      • -5…65 °C

Downloads

Produktbild

Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

  • Produktbild für M61457035

  • Normen & Umweltinformationen

  • EU-Konformitätserklärung für M61457035

    PDF
    49 KB
  • Kataloge

  • Katalog 2 - Leitungsführung tehalit

    PDF
    74 MB
  • Poster

  • Poster tehalit - Leitungsführung im Überblick

    PDF
    4 MB
Weitere Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.