![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm lichtgrau M61427035
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
MontageartDurch Oberteil
-
Antibakterielle BehandlungNein
-
ProduktkompatibilitätLF, LFF
-
Kanalverbindungkeine Kupplung
-
Kanalhöhe20 mm
-
Kanalbreite33 mm
-
Maß a14 mm
-
Oberteil mit Dichtlippe-
-
Farbelichtgrau
-
RAL FarbeRAL 7035 - Lichtgrau
-
WerkstoffPVC
-
WerkstoffgruppeKunststoff
-
Oberflächeunbehandelt
-
BodenlochungenOhne Bodenlochung
-
Winkelbereich90 °
-
FormteilausführungHaubenformteil
-
ZulassungenEN50085-2-1
-
Europäische Direktive RoHsfreiwillige übereinstimmung
-
SchlagfestigkeitIK07
-
Betriebstemperatur-5…60 °C
-
Umgebungstemperatur-5…65 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild M61427035
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für M61427035
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB -
PEP Dokument
Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für M61427035
PDF450 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für M61427035
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBSchadstoff-Richtlinien für M61427035
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com