Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x2000x400 RAL7035 M-R804020S
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montagezubehör 6 Produkte verfügbar -
Profil 15 Produkte verfügbar -
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 33 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 22 Produkte verfügbar -
Heizelement für Gehäuse 2 Produkte verfügbar -
Ventilator für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Montagezubehör
- Profil
- Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste
- Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung
- Heizelement für Gehäuse
- Ventilator für Gehäuse
- Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik
- Plantasche
- Basis-/Basiselement
- Internes Montagezubehör
- Komponenten für die Tür
- Tür/Bedienfeld
- Oberteil/Dach für Gehäuse
- Seiten/Rückwand
- Trennwand für modulares Gehäuse
- Komponente für Erdung/Potentialausgleich
- Leuchte
-
MES-UPL2Universalplatte (2 Stück)
-
MES-UPL50Universalplatte (50 Stück)
-
MES-MTP40Mitten-Tiefenprofil Tiefe 400mm zum Abstützen mehrteiliger Montageplatten
-
M-TST80Trennsteg zu Modultür horizontaler Türanschlag für Breite 800mm verzinkt
-
MES-CPB80C-Profil 1-teilig für Breite 800mm
-
MES-CPT40C-Profil 1-teilig für Tiefe 400mm
-
MES-TP20-10Türprofil für Höhe 2000mm (10 Stück)
-
MES-TP20-2Türprofil für Höhe 2000mm (2 Stück)
-
MES-TPR40Tiefenprofil für Tablareinbau im Schrankboden versenkt für Tiefe 400mm
-
MES-TS225Türsteg für Breite 350mm Länge 225mm (10 Stück)
-
MES-TS675Türsteg für Breite 800mm Länge 675mm (10 Stück)
-
MES-TSP225Türsteg für Breite 350mm Länge 225mm (2 Stück)
-
MES-TSP675Türsteg für Breite 800mm Länge 675mm (2 Stück)
-
MES-UPLI40Universalprofil Light für Tiefe 400mm
-
MES-WP20Winkelprofil für Rostaufbau für Höhe 2000mm Profillänge 1845mm
-
MES-W9020Verbindungswinkel 90° für Höhe 2000mm lackiert
-
MES-SOLSI012Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 199x126 lackiert
-
MES-SOLSI022Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 323x126 lackiert
-
MES-SOLSI011Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 178x88.5 lackiert
-
MES-SOLSI021Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 302x88.5 lackiert
-
M-AB8005Ausgleichsblende IP40 800x50 (BxH) lackiert
-
M-BLR8020Blendrahmen 19" 800x42ME (BxH) lackiert
-
M-MF8010Modulfront 10ME IP40 800x500 (BxH) lackiert
-
M-MF8011Modulfront 11ME IP40 800x550 (BxH) lackiert
-
M-MF8012Modulfront 12ME IP40 800x600 (BxH) lackiert
-
M-MF8013Modulfront 13ME IP40 800x650 (BxH) lackiert
-
M-MF8014Modulfront 14ME IP40 800x700 (BxH) lackiert
-
M-MF8015Modulfront 15ME IP40 800x750 (BxH) lackiert
-
M-MF8016Modulfront 16ME IP40 800x800 (BxH) lackiert
-
M-MF8017Modulfront 17ME IP40 800x850 (BxH) lackiert
-
M-MF8018Modulfront 18ME IP40 800x900 (BxH) lackiert
-
M-MF8019Modulfront 19ME IP40 800x950 (BxH) lackiert
-
M-MF802Modulfront 2ME IP40 800x100 (BxH) lackiert
-
M-MF8020Modulfront 20ME IP40 800x1000 (BxH) lackiert
-
M-MF8021Modulfront 21ME IP40 800x1050 (BxH) lackiert
-
MES-B03Bürste IP40 45x298 (HxL)
-
MES-B01Bürste IP40 45x174 (HxL)
-
MES-LS02Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x200 (BxT)
-
MES-LS01Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x100 (BxT)
-
MES-LFA04Flansch für Lüfter IP40 298x200 (BxT)
-
MES-LFA02Flansch für Lüfter IP40 174x200 (BxT)
-
MES-LSE04Kombiflansch Lüftungsschlitz 1.25mm IP20 298x200 (BxT)
-
MES-LSE02Kombiflansch Lüftungsschlitz 1.25mm IP20 174x200 (BxT)
-
MES-LS04Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x200 (BxT)
-
MES-LS03Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x100 (BxT)
-
MES-2KF01Kunststoffflansch 2mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-2KF03Kunststoffflansch 2mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-4KF01Kunststoffflansch 4mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-4KF03Kunststoffflansch 4mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-AL01Aluflansch 5mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-AL03Aluflansch 5mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-CPSTB80Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 800mm
-
MES-CPSTOB80Kabelabfangschiene C-Profil Stahl Breite 800mm ohne Befestigungsmaterial
-
MES-KSB80Kabelabfangschiene 1-teilig für Breite 800mm
-
MES-KZB80Kabelzugsentlastung mit Kabelschellen für Breite 800mm
-
MES-RS190402Reihensockel RS seitlich offen 1900x200x400 RAL9005
-
MES-RS220401Reihensockel RS seitlich offen 2200x100x400 RAL9005
-
MES-RS210401Reihensockel RS seitlich offen 2100x100x400 RAL9005
-
MES-RS250401Reihensockel RS seitlich offen 2500x100x400 RAL9005
-
MES-RS240401Reihensockel RS seitlich offen 2400x100x400 RAL9005
-
MES-RS230401Reihensockel RS seitlich offen 2300x100x400 RAL9005
-
MES-RS180401Reihensockel RS seitlich offen 1800x100x400 RAL9005
-
MES-RS170401Reihensockel RS seitlich offen 1700x100x400 RAL9005
-
MES-RS200401Reihensockel RS seitlich offen 2000x100x400 RAL9005
-
MES-RS190401Reihensockel RS seitlich offen 1900x100x400 RAL9005
-
MES-RS80401Reihensockel RS seitlich offen 800x100x400 RAL9005
-
MES-RS220402Reihensockel RS seitlich offen 2200x200x400 RAL9005
-
MES-RS210402Reihensockel RS seitlich offen 2100x200x400 RAL9005
-
MES-RS250402Reihensockel RS seitlich offen 2500x200x400 RAL9005
-
MES-RS240402Reihensockel RS seitlich offen 2400x200x400 RAL9005
-
MES-RS230402Reihensockel RS seitlich offen 2300x200x400 RAL9005
-
MES-RS180402Reihensockel RS seitlich offen 1800x200x400 RAL9005
-
MES-RS170402Reihensockel RS seitlich offen 1700x200x400 RAL9005
-
MES-RS200402Reihensockel RS seitlich offen 2000x200x400 RAL9005
-
MES-RS80402Reihensockel RS seitlich offen 800x200x400 RAL9005
-
MES-STR40Seitenträger für Tiefe 400mm
-
MES-ATF40Adapter zu Tablar Festeinbau Tablartiefe 400mm verzinkt
-
MES-ATV40Adapter zu Tablar Vollauszug Tablartiefe 400mm verzinkt
-
MES-FL12Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 12HE verzinkt
-
MES-FL21Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 21HE verzinkt
-
MES-FL23Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 23HE verzinkt
-
MES-FL24Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 24HE verzinkt
-
MES-FL28Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 28HE verzinkt
-
MES-FL31Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 31HE verzinkt
-
MES-FL36Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 36HE verzinkt
-
MES-FL37Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 37HE verzinkt
-
MES-FL38Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 38HE verzinkt
-
MES-FL40Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 40HE verzinkt
-
MES-FL41Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 41HE verzinkt
-
MES-FL42Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 42HE verzinkt
-
MES-FL44Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 44HE verzinkt
-
MES-FL46Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 46HE verzinkt
-
MES-FL47Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 47HE verzinkt
-
MES-GS40Gleitschiene 19" 1HEx400 (HxT)
-
MES-TB8040Tablar geschlitzt für Konvektion 800x400 (BxT) verzinkt
-
M-MT8010Modultür 10ME IP40 120° 800x500 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT8011Modultür 11ME IP40 120° 800x550 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT8012Modultür 12ME IP40 120° 800x600 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT8013Modultür 13ME IP40 120° 800x650 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT8014Modultür 14ME IP40 120° 800x700 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT8015Modultür 15ME IP40 120° 800x750 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT8016Modultür 16ME IP40 120° 800x800 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT8017Modultür 17ME IP40 120° 800x850 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT8018Modultür 18ME IP40 120° 800x900 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT8019Modultür 19ME IP40 120° 800x950 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT802Modultür 2ME IP40 120° 800x100 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT8020Modultür 20ME IP40 120° 800x1000 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT8021Modultür 21ME IP40 120° 800x1050 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT8022Modultür 22ME IP40 120° 800x1100 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT803Modultür 3ME IP40 120° 800x150 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT804Modultür 4ME IP40 120° 800x200 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT805Modultür 5ME IP40 120° 800x250 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT806Modultür 6ME IP40 120° 800x300 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT807Modultür 7ME IP40 120° 800x350 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT808Modultür 8ME IP40 120° 800x400 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-BB8040Bodenblech 3-teilig 800x400 (BxT) verzinkt
-
M-BBB8040Bodenblech 3-teilig mit Bürsten 800x400 (BxT) verzinkt
-
M-BBM8040Bodenblech 3-teilig mit Moosgummi 800x400 (BxT) verzinkt
-
M-DBL8040Deckblech ohne Einführungsschlitze IP40 800x400 (BxT) verzinkt
-
M-DBLA8040Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 800x400 (BxT) verzinkt
-
M-DBLUN8040Deckblech mit Leitungseinführungsflansch 800x400 (BxT)
-
M-MBO8040Modulboden 1-teilig 800x400 (BxT) verzinkt
-
M-MD8040Moduldach 1-teilig IP40 800x400 (BxT) verzinkt
-
M-MDB80Bürstenmodul für Moduldach Breite 800mm
-
M-MDG80Geschlossenes Modul für Moduldach Breite 800mm
-
M-MDL8040Moduldach Lochblech 1-teilig IP40 800x400 (BxT)
-
M-MDLB80Lochblechmodul für Moduldach Breite 800mm
-
M-MDLF80Lüftermodul für Moduldach Breite 800mm
-
M-MDM80Moosgummimodul für Moduldach Breite 800mm
-
MES-DBD8040Dachrahmen distanziert 800x400 (BxT) lackiert
Technische Merkmale
-
Höhe2000 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe400 mm
-
EMV AusführungNein
-
Mit MontageplatteNein
-
MontageartAnreihbar
-
Zusatzgerät anreihbarJa
-
Geeignet für BodenmontageJa
-
Schutzart IPIP40
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
WerkstoffStahl
-
GlanzgradMatt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild M-R804020S
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt M-R804020S
Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x2000x400 RAL7035
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, M-xx, U-xx - Schränke, Reihensockel, Eckfelder, Einzel-/Kombiracks (Stand: 12.2015)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF684,95 kB
Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2024-05-14
PDF88,80 kB
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
M-R1003018SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x300 RAL7035Preis*892.00 CHF/ Stück *892.00 CHF/ Stück * -
2
M-R1003020SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x300 RAL7035Preis*962.00 CHF/ Stück *962.00 CHF/ Stück * -
3
M-R1003022SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2200x300 RAL7035Preis*997.00 CHF/ Stück *997.00 CHF/ Stück * -
4
M-R1004018SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x400 RAL7035Preis*953.00 CHF/ Stück *953.00 CHF/ Stück * -
5
M-R1004020SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x400 RAL7035Preis*977.00 CHF/ Stück *977.00 CHF/ Stück *