The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • M-MF803
    EAN-Nr.
    7611919283847
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Modulfront 3ME IP40 800x150 (BxH) lackiert M-MF803

    Preis*
     48.80 CHF
    / Stück *
     48.80 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Modulfront 3ME IP40 800x150 (BxH) lackiert

    M-MF803

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 30 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • M-R803018

      Standardschrank-plus IP40 800x1800x300 lackiert

       329.00 CHF  / Stück*
    • M-R803018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x1800x300 RAL7035

       867.00 CHF  / Stück*
    • M-R803020

      Standardschrank-plus IP40 800x2000x300 lackiert

       347.00 CHF  / Stück*
    • M-R803020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x2000x300 RAL7035

       796.00 CHF  / Stück*
    • M-R803022

      Standardschrank-plus IP40 800x2200x300 lackiert

       372.00 CHF  / Stück*
    • M-R803022S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x2200x300 RAL7035

       824.00 CHF  / Stück*
    • M-R804018

      Standardschrank-plus IP40 800x1800x400 lackiert

       338.00 CHF  / Stück*
    • M-R804018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x1800x400 RAL7035

       830.00 CHF  / Stück*
    • M-R804020

      Standardschrank-plus IP40 800x2000x400 lackiert

       362.00 CHF  / Stück*
    • M-R804020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x2000x400 RAL7035

       813.00 CHF  / Stück*
    • M-R804022

      Standardschrank-plus IP40 800x2200x400 lackiert

       386.00 CHF  / Stück*
    • M-R804022S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x2200x400 RAL7035

       940.00 CHF  / Stück*
    • M-R805018

      Standardschrank-plus IP40 800x1800x500 lackiert

       343.00 CHF  / Stück*
    • M-R805018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x1800x500 RAL7035

       845.00 CHF  / Stück*
    • M-R805020

      Standardschrank-plus IP40 800x2000x500 lackiert

       363.00 CHF  / Stück*
    • M-R805020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x2000x500 RAL7035

       866.00 CHF  / Stück*
    • M-R805022

      Standardschrank-plus IP40 800x2200x500 lackiert

       390.00 CHF  / Stück*
    • M-R805022S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x2200x500 RAL7035

       896.00 CHF  / Stück*
    • M-R806018

      Standardschrank-plus IP40 800x1800x600 lackiert

       348.00 CHF  / Stück*
    • M-R806018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x1800x600 RAL7035

       852.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      148 mm
    • Breite
      795 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Stahl
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP40

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager REACH declaration M-MF803
    PDF
    Hager RoHS report M-MF803
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M-MF803 | Hager Schweiz

      Produktbild M-MF803

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt M-MF803 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt M-MF803

      Modulfront 3ME IP40 800x150 (BxH) lackiert

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-PM6-200 - Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
      MES-PM6-200
      Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
      Preis*
       257.00 CHF
      / Set *
       257.00 CHF
      / Set *
    • 2
      M-SCHMT - Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
      M-SCHMT
      Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
      Preis*
       42.65 CHF
      / Set *
       42.65 CHF
      / Set *
    • 3
      MES-PM8-200 - Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
      MES-PM8-200
      Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
      Preis*
       257.00 CHF
      / Set *
       257.00 CHF
      / Set *
    • 4
      MES-DB3K - Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
      MES-DB3K
      Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
      Preis*
       15.75 CHF
      / Stück *
       15.75 CHF
      / Stück *
    • 5
      MES-MP8022 - Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
      MES-MP8022
      Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
      Preis*
       218.00 CHF
      / Stück *
       218.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group