The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • M-BBB14060
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Bodenblech 4-teilig mit Bürsten 1400x600 (BxT) verzinkt M-BBB14060

EAN-Nr.
7611919207959
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 272.00 CHF
/ Stück *
 272.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Bodenblech 4-teilig mit Bürsten 1400x600 (BxT) verzinkt

M-BBB14060

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 13 Produkte verfügbar

Passend zu

  • M-R1406018

    Standardschrank-plus IP40 1400x1800x600 lackiert

     452.00 CHF  / Stück*
  • M-R1406018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1400x1800x600 RAL7035

     1’325.00 CHF  / Stück*
  • M-R1406020

    Standardschrank-plus IP40 1400x2000x600 lackiert

     483.00 CHF  / Stück*
  • M-R1406020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1400x2000x600 RAL7035

     1’308.00 CHF  / Stück*
  • M-R1406020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1400x2000x600 RAL7035

     1’361.00 CHF  / Stück*
  • M-R1406022

    Standardschrank-plus IP40 1400x2200x600 lackiert

     512.00 CHF  / Stück*
  • M-R1406022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1400x2200x600 RAL7035

     1’469.00 CHF  / Stück*
  • M-RG1406018

    Standardschrank-plus IP55 1400x1800x600 lackiert

     534.00 CHF  / Stück*
  • M-RG1406018S

    Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 1400x1800x600 RAL7035

     1’623.00 CHF  / Stück*
  • M-RG1406020

    Standardschrank-plus IP55 1400x2000x600 lackiert

     593.00 CHF  / Stück*
  • M-RG1406020S

    Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 1400x2000x600 RAL7035

     1’667.00 CHF  / Stück*
  • M-RG1406022

    Standardschrank-plus IP55 1400x2200x600 lackiert

     599.00 CHF  / Stück*
  • M-RG1406022S

    Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 1400x2200x600 RAL7035

     1’710.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    14 mm
  • Breite
    1400 mm
  • Tiefe
    600 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Zink
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
PDF
7,60 MB
Hager REACH declaration M-BBB14060
PDF
Hager RoHS Report M-BBB14060
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M-BBB14060 | Hager Schweiz

    Produktbild M-BBB14060

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt M-BBB14060 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt M-BBB14060

    Bodenblech 4-teilig mit Bürsten 1400x600 (BxT) verzinkt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015)

    Montageanleitung International 2018-05-16

    PDF
    512,71 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-PM6-200 - Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
    MES-PM6-200
    Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
    Preis*
     257.00 CHF
    / Set *
     257.00 CHF
    / Set *
  • 2
    M-SCHMT - Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
    M-SCHMT
    Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
    Preis*
     42.65 CHF
    / Set *
     42.65 CHF
    / Set *
  • 3
    MES-PM8-200 - Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
    MES-PM8-200
    Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
    Preis*
     257.00 CHF
    / Set *
     257.00 CHF
    / Set *
  • 4
    MES-DB3K - Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
    MES-DB3K
    Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
    Preis*
     15.75 CHF
    / Stück *
     15.75 CHF
    / Stück *
  • 5
    MES-MP8022 - Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
    MES-MP8022
    Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
    Preis*
     207.00 CHF
    / Stück *
     207.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group