Stromwandler für LV NH1-3 800/5A 2.5VA Klasse 0.5s Geeicht LVZW800K05G

EAN-Nr.
7611919365000
VPE
3 PCEs
Rabattgruppe
52
Preis*
CHF 106.50
/ Stück *

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel.


Technische Merkmale

Funk­tion
  • Genau­ig­keits­klasse
    0,5S
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Frequenz
    50 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung
    3 kV
Strom
  • Maxi­mal­strom Primär­seite
    800 A
  • Maxi­mal­strom Sekun­där­seite
    5 A
  • Primär­strom
    800 A
Bedie­nung
  • Umwand­lungs­ver­hältnis
    800A ; 5A
Normen
  • Zerti­fi­ziert
    geeicht
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.