The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör
    • LVZIFT1820
    EAN-Nr.
    7611919385398
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    52
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör

    Infoträger zu NH3-Doppeltrafoleiste 1820A LVZIFT1820

    Preis*
     14.10 CHF
    / Stück *
     14.10 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Infoträger zu NH3-Doppeltrafoleiste 1820A

    LVZIFT1820

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • LVDR1820CE

      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 1820A 185mm 1-polig M12 doppelt

       3’018.00 CHF  / Stück*
    • LVDR1820CP

      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 1820A 185mm 3-polig M12 doppelt

       3’048.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      101,20 mm
    • Höhe
      15,20 mm
    • Breite
      99 mm
    • Zuge­hö­rige Serien
      LV, LL, R2000, V | NH3 185 mm 1-polig | M12-Klemme, LV, LL, R2000, V | NH3 185 mm 3-polig | M12-Klemme

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZIFT1820
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZIFT1820 | Hager Schweiz

      Produktbild LVZIFT1820

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZIFT1820 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LVZIFT1820

      Infoträger zu NH3-Doppeltrafoleiste 1820A

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      699,79 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZ00DA100-185 - Doppeladapter Hager für DIN00 100/185mm SaS M12 für die Montage von 2 LVS00100…
      LVZ00DA100-185
      Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand
      Preis*
       62.10 CHF
      / Stück *
       62.10 CHF
      / Stück *
    • 2
      LVZ00SA - Stellungsanzeige für Schaltdeckel Hager zu weber.vertigroup DIN00
      LVZ00SA
      Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige LV NH00 60mm oder 185mm
      Preis*
       12.95 CHF
      / Stück *
       12.95 CHF
      / Stück *
    • 3
      LVZ00BTS - Beschriftungsträger Hager zu weber.vertigroup DIN00 ohne Bezeichnungsschild
      LVZ00BTS
      Beschriftungsträger zum aufstecken an LV NH00/60mm bis 00/185mm
      Preis*
       3.90 CHF
      / Stück *
       3.90 CHF
      / Stück *
    • 4
      LVZMG - Halterung für Messgeräte Hager lang weber.vertigroup DIN1…3 Messgeräte 96×96mm
      LVZMG
      Messgerätehalter lang LV NH1-3, Höhe 120mm, für Messgeäte 96x96mm
      Preis*
       14.30 CHF
      / Stück *
       14.30 CHF
      / Stück *
    • 5
      LVZ0820 - Befestigungsschraube M8x20 inkl. Unterlagsscheibe fv+
      LVZ0820
      Befestigungsschrauben LV M8x20 für Sammelschienenanschluss, LV NH1-3
      Preis*
       8.30 CHF
      / Stück *
       8.30 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group