Schraubanschluss 95mm² rostfrei • LVZ00SR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

    • https://hager.com/de-ch/
    Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
      witty Ladelösungen
      Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
      Zu witty
      Zum Konfigurator
      • Lösungen
      • Wohnbau
        Für höchste Desi­gnan­sprüche
        Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
        zu kallysto
      • Zweckbau
        Ein System. Viele Möglich­keiten
        Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
        Mehr zu uniway
      • Infrastruktur
        Die offene Leistungsschalterreihe hw+
        Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
        Mehr erfahren
      • Energiemanagement
        Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
        witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
        zu witty pro
      • Alle ansehen
    • Wissen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
      • Wissen
      • Referenzen
        Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
        Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
        Referenzen entdecken
      • Trainings
        Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
        Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
        Referenzen entdecken
      • Kundencenter
        Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
        Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
        Referenzen entdecken
      • Newsletter
        Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
        Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
        Referenzen entdecken
      • Alle ansehen
    • Support
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
      • Support
      • Tech­ni­sches Support Center
        Download-Center
        Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
        Zum Download-Center
      • Tools, Apps, Software
        Download-Center
        Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
        Zum Download-Center
      • Kataloge und Broschüren
        Download-Center
        Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
        Zum Download-Center
      • Download-Center
        Download-Center
        Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
        Zum Download-Center
      • Zertifikate
        Download-Center
        Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
        Zum Download-Center
      • Partner
        Download-Center
        Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
        Zum Download-Center
      • Alle ansehen
    • Über uns
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
      • Über uns
      • Nachhaltigkeit
        Arbeiten bei Hager
        Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
        Mehr erfahren
      • Arbeiten bei Hager
        Arbeiten bei Hager
        Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
        Mehr erfahren
      • Kontakt
        Arbeiten bei Hager
        Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
        Mehr erfahren
      • Alle ansehen
    • Alle Kategorien anzeigen
    Konto
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör
    • LVZ00SR
    LVZ00SR - Anschlussschraube Weber M8×14mm rostfrei mit Federelement 3 Stück
    LVZ00SR - Anschlussschraube Weber M8×14mm rostfrei mit Federelement 3 Stück

    Anschlussschraube Weber M8×14mm rostfrei mit Federelement 3 Stück

    LVZ00SR

    LVZ00SR - Anschlussschraube Weber M8×14mm rostfrei mit Federelement 3 Stück
    LVZ00SR - Anschlussschraube Weber M8×14mm rostfrei mit Federelement 3 Stück
    • Schalt- und Schutz­ge­räte

    Anschlussschraube Weber M8×14mm rostfrei mit Federelement 3 Stück LVZ00SR

    EAN-Nr.
    7611919049115
    E-nr.
    847 990 416
    VPE
    1 Set
    Rabattgruppe
    57
    Preis*
    7.10 CHF
    / Set *
     7.10 CHF
    / Set *

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      14 mm
    • Gewin­de­länge
      14 mm
    • Schlüs­sel­weite in mm
      13 mm
    Ausstat­tung
    • Gewin­de­stei­gung
      1,25
    • Gewin­de­mass metrisch
      8 - 8
    • Gewin­deart
      Metrisch
    • Mit Unter­leg­scheibe
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Links­ge­winde
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Edel­stahl A2-70
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZ00SR (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration LVZ00SR (english)
    PDF
    103,84 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZ00SR | Hager Schweiz

      Produktbild LVZ00SR

    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-03-20

      PDF
      700,22 kB
    Mehr Downloads
    • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

      senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LV001EBS - Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
      LV001EBS
      Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
      Preis*
       507.00 CHF
      / Stück *
       507.00 CHF
      / Stück *
    • 2
      LV001EBSA - Einbaumodul mit Abgangsklemme und Steckdosen Typ13
      LV001EBSA
      Einbaumodul mit Abgangsklemme und Steckdosen Typ13
      Preis*
       492.00 CHF
      / Stück *
       492.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      LV001EBSGV - Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
      LV001EBSGV
      Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
      Preis*
       507.00 CHF
      / Stück *
       507.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      LV001ENSA - Einbaumodul mit LS/N2P 13A
      LV001ENSA
      Einbaumodul mit LS/N2P 13A
      Preis*
       593.00 CHF
      / Stück *
       593.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      LVDR1260CE - NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12
      LVDR1260CE
      NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12
      Preis*
       1’229.00 CHF
      / Stück *
       1’229.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Stellenangebote
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

    © Hager Group