The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • fv+ und Zubehör
    • LV8Y1000V
    Verriegelung für Trennmesser zu fv+, 1000A, Nachrüstsatz
    EAN-Nr.
    3250617654319
    E-nr.
    947 900 099
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    62
    • fv+ und Zubehör

    Verriegelung für Trennmesser zu fv+ 1000A Nachrüstsatz LV8Y1000V

    Preis*
     160.50 CHF
    / Stück *
     160.50 CHF
    / Stück *
    Bald verfügbar
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verriegelung für Trennmesser zu fv+ 1000A Nachrüstsatz

    LV8Y1000V

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 12 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • LV8STG1000TP

      NH-Lasttrennleiste 1000A 3-polig Trennung mittig rostgeschützt

       900.00 CHF  / Stück*
    • LV8STR1000CKEQ

      NH-Lasttrennleiste 1000A 1-polig Anschluss Eingang 178-210mm

       1’542.00 CHF  / Stück*
    • LV8STR1000CKPQ

      NH-Lasttrennleiste 1000A 3-polig Anschluss Eingang 178-210mm

       1’556.00 CHF  / Stück*
    • LV8STR1000STE

      NH-Lasttrennleiste 1000A 1-polig M12

       1’192.00 CHF  / Stück*
    • LV8STR1000TE

      NH-Lasttrennleiste 1000A 1-polig Trennung mittig

       1’001.00 CHF  / Stück*
    • LV8STR1000TEW

      NH-Lasttrennleiste 1000A 1-polig Trennung seitlich für Wandler

       1’226.00 CHF  / Stück*
    • LV8STR1000TP

      NH-Lasttrennleiste 1000A 3-polig Trennung mittig rostfrei

       1’013.00 CHF  / Stück*
    • LV8STR1000TPW

      NH-Lasttrennleiste 1000A 3-polig Trennung seitlich rostfrei

       1’239.00 CHF  / Stück*
    • LV8TDR2000STE

      NH-Doppeltrennleiste 2000A 1-polig M12

       2’948.00 CHF  / Stück*
    • LV8TDR2000STEQ

      NH-Doppeltrennleiste 2000A 1-polig Anschluss Eingang 178-210mm

       3’242.00 CHF  / Stück*
    • LV8TDR2000STP

      NH-Doppeltrennleiste 2000A 3-polig M12 rostfrei

       2’977.00 CHF  / Stück*
    • LV8TDR2000TPW

      NH-Doppeltrennleiste 2000A 3-polig Trennung seitlich (für Wandler) rostfrei

       2’527.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      140 mm
    • Breite
      70 mm
    • Tiefe
      40 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LV8Y1000V
    PDF
    Hager RoHS report LV8Y1000V
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LV8Y1000V | Hager Schweiz

      Produktbild LV8Y1000V

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LV8Y1000V | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LV8Y1000V

      Verriegelung Trennmesser Nachrüstsatz für Lasttrennleisten 1000A

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08

      PDF
      442,34 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LV8Y1LE - Schaltdeckel zu fv+ DIN1/185mm 1-polig schaltbar als Ersatzteil
      LV8Y1LE
      NH1-Schaltdeckel 1-polig
      Preis*
       21.40 CHF
      / Stück *
       21.40 CHF
      / Stück *
    • 2
      LV8Y1000B - Infoträger zu fv+ 1000A mit Produkteinformation ohne Referenzangabe
      LV8Y1000B
      NH 1000A Infoträger mit Produktinformation ohne Referenzangabe
      Preis*
       7.95 CHF
      / Stück *
       7.95 CHF
      / Stück *
    • 3
      LV8Y1B - Infoträger zu fv+ DIN1 mit Produkteinformation ohne Referenzangabe
      LV8Y1B
      NH1-Infoträger mit Produktinformation ohne Referenzangabe
      Preis*
       7.95 CHF
      / Stück *
       7.95 CHF
      / Stück *
    • 4
      LV8Y00W - Bezeichnungsschild zu fv+ DIN00 unbeschriftet
      LV8Y00W
      NH00 Bezeichnungsschild als Ersatz für Infoträger und Beschriftungsträge 50 St.
      Preis*
       5.35 CHF
      / Stück *
       5.35 CHF
      / Stück *
    • 5
      LV8Y1LP - Schaltdeckel zu fv+ DIN1/185mm 3-polig schaltbar als Ersatzteil
      LV8Y1LP
      NH1-Schaltdeckel 3-polig
      Preis*
       46.75 CHF
      / Stück *
       46.75 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group