![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Leitungsauslass mit Rundketten-Anbindung Spannbereich >20mm aus PA eisengrau LARKG207011
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Ausführungrund
-
Einbaudurchmesser111 mm
-
Deckelausführungohne
-
Farbeeisengrau
-
RAL FarbeRAL 7011 - Eisengrau
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
WerkstoffgruppeKunststoff
-
Europäische Direktive RoHsfreiwillige übereinstimmung
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild LARKG207011
-
Montageanleitung
Montageanleitung für LARKG207011
PDF359 KBMontageanleitung für LARKG207011
PDF420 KB -
Installationshandbuch
Installationshandbuch für LARKG207011
BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2024-04__HANDBUCH
PDF99 MB -
Katalog
Katalog 2 - Leitungsführung tehalit
PDF150 MB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com