Leitungsauslass mit Blinddeckel für Bodenbelag Spannbereich >32mm eisengrau LAR02KB7011
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Einbaudurchmesser122 mm
-
Deckelausführungohne
-
Farbeeisengrau
-
RAL FarbeRAL 7011 - Eisengrau
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
WerkstoffgruppeKunststoff
-
Maximale BelastungPrüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild LAR02KB7011
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für LAR02KB7011
PDF7 MB -
Installationshandbuch
Installationshandbuch für LAR02KB7011
BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2024-04__HANDBUCH
PDF99 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Modelle Revit für LAR02KB7011
ZIP9 MB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für LAR02KB7011
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com