![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Inneneck aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 80x130mm lichtgrau L87617035
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
MontageartGeschraubt
-
Antibakterielle BehandlungNein
-
ProduktkompatibilitätFB
-
Kanalverbindungkeine Kupplung
-
Kanalhöhe82 mm
-
Kanalbreite130 mm
-
Maß a240 mm
-
Oberteil mit Dichtlippenein
-
Farbelichtgrau
-
RAL FarbeRAL 7035 - Lichtgrau
-
WerkstoffgruppeKunststoff
-
Oberflächeunbehandelt
-
BodenlochungenOhne Bodenlochung
-
Winkelbereich90 °
-
FormteilausführungUnterteil und Oberteil
-
Europäische Direktive RoHsfreiwillige übereinstimmung
-
SchutzartIP20
-
SchlagfestigkeitIK07
-
Betriebstemperatur-5…60 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild L87617035
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für L87617035
Declaration
PDF38 KBEU-Konformitätserklärung für L87617035
Declaration
PDF122 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für L87617035
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für L87617035
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com