T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 30x45mm verzinkt L2756VERZ

EAN-Nr.
4012740292948
E-nr.
127 373 252
VPE
5 PCEs
Rabattgruppe
V2

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Geschraubt
Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    30 mm
  • Kanal­breite
    45 mm
  • Maß a
    340 mm
  • Maß b
    302 mm
  • Maß c
    150 mm
  • Maß d
    170 mm
Deckel, Tür
  • Ober­teil mit Dichtlippe
    -
Werk­stoff
  • Farbe
    verzinkt
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Werk­stoff­gruppe
    Stahl
  • Ober­fläche
    verzinkt
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Ohne Boden­lo­chung
Zubehör
  • Form­tei­l­aus­füh­rung
    Unter­teil und Ober­teil
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…60 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.