![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Steckverbinder 2,5mm², Mitte, Schutzleiter KWP02ME
EAN-Nr.
3250613932374
E-nr.
158 650 169
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
K3
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
2,5 mm² PE-Steckverbinder, Mitte
Technische Merkmale
Architektur
-
Montageartsteckbar
Werkstoff
-
Farbegrün
Normen
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com