![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Isolierter Querverbinder 10mm², 2-fach, Stecktechnik KWJ10D2
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
isolierter Verbindungssteg, 10 mm², 2-fach
Technische Merkmale
-
Farbegelb
-
BefestigungsartSteckverbindung
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild KWJ10D2
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für KWJ10D2
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für KWJ10D2
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com