NH00-Einspeiseelement 160A L1-L3 NT unt. • KJ86A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Sammel­schie­nen­sys­teme
  • weber.u­ni­line
  • KJ86A

Einspeiseelement Hager DIN00 160A L1-L3 44/51mm NT unten

KJ86A

KJ86A - Einspeiseelement Hager DIN00 160A L1-L3 44/51mm NT unten
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Einspeiseelement Hager DIN00 160A L1-L3 44/51mm NT unten KJ86A

EAN-Nr.
3250613802677
E-nr.
814 992 404
VPE
5 Stück
Rabattgruppe
L2
Preis*
28.70 CHF
/ Stück *
 28.70 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen
  • KJ86J

    NH00-Einspeiseelement 160A L1-N 44/51mm NT unten

     41.10 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    3 - 3 Nm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration KJ86A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KJ86A (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KJ86A | Hager Schweiz

    Produktbild KJ86A

  • Broschüre

    Bild Broschüre uniway | Hager Schweiz

    Broschüre uniway

    Mit Sicherheit mehr Flexibilität

    PDF
    4,17 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016) | Hager Schweiz

    Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016)

    Konformitätserklärung International 2019-01-07

    PDF
    668,99 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LD047 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    LD047
    Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    Preis*
     21.00 CHF
    / Stück *
     21.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    UE95 - Einspeiseelement weber.uniline DIN00 160A L1-L3 44/51/66mm NT oben
    UE95
    NH00-Einspeiseelement 160A L1-L3 44/51/66mm NT oben
    Preis*
     19.65 CHF
    / Stück *
     19.65 CHF
    / Stück *
  • 3
    UEN95 - Einspeiseelement weber.uniline DIN00 160A L1-N 44/51/66mm NT oben
    UEN95
    NH00-Einspeiseelement 160A L1-N 44/51/66mm NT oben
    Preis*
     32.75 CHF
    / Stück *
     32.75 CHF
    / Stück *
  • 4
    KJ86E - Einspeiseelement Hager DIN00 100A L1-L3 44/51mm NT unten
    KJ86E
    uniline Einspeiseelement 100A Polleiter mit langer Anschlussfahne
    Preis*
     22.55 CHF
    / Stück *
     22.55 CHF
    / Stück *
  • 5
    KJ86F - Einspeiseelement Hager DIN00 100A N 44/51mm NT unten
    KJ86F
    uniline Einspeiseelement 100A Neutralleiter mit langer Anschlussfahne
    Preis*
     22.55 CHF
    / Stück *
     22.55 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group