![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Anschlussklemme für Motorschutzschalter 3 polig 63A Gabelanschluss 10mm² KF30M
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Polart3 P
-
Anzahl Module2.5
-
Max. Betriebsspannung400 V
-
Nennstrom63 A
-
WerkstoffMaterialmix
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10mm²
-
Typ des ZubehörsEinspeiseklemme
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
SchutzartIP20
-
Betriebstemperatur-25…55 °C
-
Höhe über N.N.2000 m
-
Lager-/Transporttemperatur-25…80 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild KF30M
-
Katalog
Katalog 3 - Energieverteilung I
Katalog 3 - Energieverteilung I - Schutz, Steuern, Melden, Messen
PDF104 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für KF30M
Declaration
PDF342 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für KF30M
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für KF30M
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com